ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

大物・ライン塗装用 ノズル口径 Φ1.0 8本Vスリットモデル

型番:

WIDER2L-2-10G2P
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

WIDER2L-2-10G2Pの仕様・寸法情報

スプレーガン種類
[スプレーガン本体] スプレーガン本体
供給方式
圧送
接続種類(空気)
G1/4
ノズル口径【区分】(mm)
1以下
パターン幅【区分】(mm)
~350
空気使用量【区分】(ℓ/min)
~500
本体材質
アルミダイカスト
ノズル口径詳細(mm)
1.0
パターン幅詳細(mm)
330
空気使用量詳細(ℓ/min)
430
トラスココード
204-4840
所要圧縮機(kW)
1.5~2.2
霧化段階
高微粒
質量(g)
375
材質1
接液部:ステンレス
JANコード
4538995121494

型番リスト

表示件数
型番
WIDER2L-2-10G2P
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
46,078
( 50,686 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・エルゴノミクスデザインを追求、軽量化を実現しました。
・メンテナンス性の向上を図りました。
・リニアに反応するパタン調節装置です。
・個体差の少ない空気弁シートセットで安定性が向上しました。
・本体には旧モデル(LPH-101、LPH-200)と同様にトワイライトクロムメッキを施しています。
【用途】
・大物部品・車両などの大物、ライン塗装用 8本Vスリットモデル
【材質】
・本体:アルミダイカスト
・接液部:ステンレス

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

大物・ライン塗装用 ノズル口径 Φ1.0 8本Vスリットモデルの型番WIDER2L-2-10G2Pのページです。 型番WIDER2L-2-10G2Pに関する仕様情報を記載しております。
大物・ライン塗装用 ノズル口径 Φ1.0 8本Vスリットモデルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
大物・ライン塗装用 ノズル口径 Φ1.0 8本Vスリットモデル
小形低圧スプレーガン WIDER1L-P
小形低圧スプレーガン WIDER1L-2-G
自動車補修専用スプレーガンカップ付セット 極み(重力式) W-50タイプ
大形スプレーガン 圧送式 WIDER2-P
自動車補修専用スプレーガン(重力式)
メーカーアネスト岩田アネスト岩田アネスト岩田アネスト岩田アネスト岩田アネスト岩田
通常価格46,07834,81230,85723,98022,91222,578
通常出荷日6日目1日目1日目1日目1日目1日目
スプレーガン種類スプレーガン本体スプレーガン本体スプレーガン本体カップ付きセット品スプレーガン本体スプレーガン本体
供給方式圧送圧送重力重力圧送重力
接続種類(空気)G1/4G1/4G1/4G1/4G1/4G1/4
ノズル口径【区分】(mm)1以下~2~2~2~2~2
パターン幅【区分】(mm)~350~300~250~200~400~250

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スプレーガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト