ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

小形低圧スプレーガン WIDER1L-P

通常単価(税別)
34,812
税込単価
38,293
通常出荷日:1日目

【特長】・エルゴノミクスデザインを追求、軽量化を実現しました。・メンテナンス性の向上を図りました。・リ...

詳細を確認

型番:

WIDER1L-12G2P
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

WIDER1L-12G2Pの仕様・寸法情報

スプレーガン種類
[スプレーガン本体] スプレーガン本体
供給方式
圧送
接続種類(空気)
G1/4
ノズル口径【区分】(mm)
~2
パターン幅【区分】(mm)
~300
吹付空気圧力【区分】(MPa)
~0.4
空気使用量【区分】(ℓ/min)
~600
本体材質
アルミダイカスト
吹付距離(mm)
200
ノズル口径詳細(mm)
1.2
パターン幅詳細(mm)
270
吹付空気圧力詳細(MPa)
0.34
空気使用量詳細(ℓ/min)
530
トラスココード
204-4842
所要圧縮機(kW)
2.2~3.7
霧化段階
高微粒
質量(g)
290
材質1
接液部:ステンレス
JANコード
4538995121395
-
-

型番リスト

表示件数
型番
WIDER1L-12G2P
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34,812
( 38,293 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・エルゴノミクスデザインを追求、軽量化を実現しました。
・メンテナンス性の向上を図りました。
・リニアに反応するパターン調節装置です。
・個体差の少ない空気弁シートセットで安定性が向上しました。
・本体には旧モデル(LPH-101、LPH-200)と同様にトワイライトクロムメッキを施しています。
【用途】
・金属・木工・樹脂塗料用
【材質】
・本体:アルミダイカスト
・接液部:ステンレス

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小形低圧スプレーガン WIDER1L-Pの型番WIDER1L-12G2Pのページです。 型番WIDER1L-12G2Pに関する仕様情報を記載しております。
小形低圧スプレーガン WIDER1L-Pのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
小形低圧スプレーガン WIDER1L-P
小形低圧スプレーガン WIDER1L-2-G
大形スプレーガン 圧送式 WIDER2-P
自動車補修専用スプレーガン(重力式)
大物・ライン塗装用 ノズル口径 Φ1.0 8本Vスリットモデル
自動車補修専用スプレーガンカップ付セット 極み(重力式) W-50タイプ
メーカーアネスト岩田アネスト岩田アネスト岩田アネスト岩田アネスト岩田アネスト岩田
通常価格34,81230,28823,78723,32446,07826,050
通常出荷日1日目1日目1日目1日目6日目1日目
スプレーガン種類スプレーガン本体スプレーガン本体スプレーガン本体スプレーガン本体スプレーガン本体カップ付きセット品
供給方式圧送重力圧送重力圧送重力
接続種類(空気)G1/4G1/4G1/4G1/4G1/4G1/4
ノズル口径【区分】(mm)~2~2~2~21以下~2
パターン幅【区分】(mm)~300~250~400~250~350~200

スプレーガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト