17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

いたち黒軸面想

通常単価(税別)
1,763
税込単価
1,939
通常出荷日:1日目

【特長】・細密な描写に最適です【用途】・絵手紙、水墨画、線引き、細部の彩色に

  • 商品タイプ
  • 材質(毛)
    その他
  • 筆規格・サイズ (号)
  • 金具幅(mm)
    7.0
  • 全長(mm)
    221
  • JANコード
    4963095301048
  • 質量(g)
    11
  • トラスココード
    206-6342
  • 材質1
    毛:イタチ毛
  • 材質2
    柄:竹
  • 毛材
    イタチ毛
  • パック入数(本)
    5

型番:

PN-22
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PN-22の仕様・寸法情報

商品タイプ
材質(毛)
その他
筆規格・サイズ(号)
金具幅(mm)
7.0
全長(mm)
221
JANコード
4963095301048
質量(g)
11
トラスココード
206-6342
材質1
毛:イタチ毛
材質2
柄:竹
毛材
イタチ毛
パック入数(本)
5

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
PN-22
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,763
( 1,939 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・細密な描写に最適です
【用途】
・絵手紙、水墨画、線引き、細部の彩色に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

いたち黒軸面想の型番PN-22のページです。 型番PN-22に関する仕様情報を記載しております。
いたち黒軸面想のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
いたち黒軸面想
上塗用 長柄 黒
大塚刷毛製造 別製 筋違 黒 100340
マル撰 上塗用 寸胴 黒
うめニス 筋違 白 筆規格・サイズ(号) 3
速乾水性塗料用刷毛 「塗来 建築用」
メーカーAKASHIYA大塚刷毛製造大塚刷毛製造大塚刷毛製造大塚刷毛製造大塚刷毛製造
通常価格1,76387363611,0433631,549
通常出荷日1日目3日目3日目3日目在庫品1日目3日目
商品タイプ油性用刷毛油性用刷毛油性用刷毛ニス用刷毛水性用刷毛
材質(毛)その他山羊毛馬毛馬毛山羊毛化学繊維
筆規格・サイズ(号)551635
金具幅(mm)7.0-----
全長(mm)221-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

刷毛カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト