17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

フッ素樹脂 PTFE製粘着テープ(乳白色フィルムタイプ)

通常単価(税別)
1,5856,096
税込単価
1,7446,706
通常出荷日:1日目

【特長】・フッ素樹脂フィルムを基材とした柔軟性・表面平滑性に優れたタイプです。・耐熱性・非粘着性・高電...

詳細を確認
  • 切断にはカッターが必要。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

テープ幅

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
13
4582221602530
207-2492
33
1個
19
4582221602547
207-2493
49
1個
25
4582221602554
207-2494
64
1個
30
4582221602561
207-2495
77
1個
38
4582221602578
207-2496
97
1個
50
4582221602585
207-2497
128
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,585
( 1,744 )
1日目
2,421
( 2,663 )
1日目
3,040
( 3,344 )
1日目
3,679
( 4,047 )
1日目
4,640
( 5,104 )
1日目
6,096
( 6,706 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フッ素樹脂フィルムを基材とした柔軟性・表面平滑性に優れたタイプです。
・耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
【用途】
・ヒートシール圧着部の耐熱離型。
・シュート、ホッパーの摩擦面ライニング。
・製品搬送ラインでの傷付き防止に。
・耐薬マスキングに。
【材質】
・基材:フッ素樹脂(PTFE)
・粘着剤:シリコーン系

ご注意

  • 切断にはカッターが必要。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フッ素樹脂 PTFE製粘着テープ(乳白色フィルムタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フッ素樹脂 PTFE製粘着テープ(乳白色フィルムタイプ)
PTFEテープ
フッ素樹脂粘着テープ(多孔質タイプ)
ASB-121 フッ素樹脂粘着テープ(帯電防止タイプ)
フッ素樹脂粘着テープ(青色ガラスクロスコーティング)
フッ素樹脂粘着テープ(ガラスクロスコーティング) 5m巻
メーカー中興化成工業アズワン中興化成工業中興化成工業中興化成工業中興化成工業
通常価格1,585-21,8247,5762,636 -15,2378,267
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
テープ厚(mm)0.230.0910.080.160.3
テープ長さ(m)510410105
ホワイトクリアー(透明・半透明)ホワイトブラックブルーベージュ
基材ふっ素樹脂ふっ素樹脂ふっ素樹脂ふっ素樹脂ふっ素樹脂含浸ガラスクロスふっ素樹脂含浸ガラスクロス
粘着剤シリコーン系シリコーン系シリコーン系シリコーン系シリコーン系シリコーン系
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ふっ素樹脂テープ・超高分子量ポリエチレンテープ(UPE)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト