ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

フッ素樹脂粘着テープ(多孔質タイプ)

通常単価(税別)
7,576
税込単価
8,334
通常出荷日:1日目

【特長】・多孔質PTFEを用いたテープです。・耐熱性、断熱性、クッション性、滑り性、耐薬品性に優れてい...

詳細を確認

型番:

ASF130T-1X25
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ASF130T-1X25の仕様・寸法情報

テープ厚(mm)
1
テープ幅(mm)
25
テープ長さ(m)
4
ホワイト
基材
ふっ素樹脂
粘着剤
シリコーン系
特性
耐熱[○] / 耐薬品[○]
粘着力
4.0N/10mm
引張強さ
98N/10mm
最高使用温度(℃)
201~
最低使用温度(℃)
-51~-100
単品/パック
単品
JANコード
4582221602523
トラスココード
149-8106
質量(g)
82
材質1
基材:多孔質フッ素樹脂(PTFE)
使用温度範囲(℃)
-60~250
テープカット条件
切断にはカッターが必要
引張強度(N/10mm)
98
基材詳細
多孔質フッ素樹脂(PTFE)

型番リスト

表示件数
型番
ASF130T-1X25
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,576
( 8,334 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・多孔質PTFEを用いたテープです。
・耐熱性、断熱性、クッション性、滑り性、耐薬品性に優れています。
・熱伝導率実測値0.075W/m・K
【用途】
・高温かつ発塵させたくない部分の断熱材に。
・重量物の保管ラックなどクッション性が必要な箇所の摺動補助に。
【材質】
・基材:多孔質フッ素樹脂(PTFE)
・粘着剤:シリコーン系

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フッ素樹脂粘着テープ(多孔質タイプ)の型番ASF130T-1X25のページです。 型番ASF130T-1X25に関する仕様情報を記載しております。
フッ素樹脂粘着テープ(多孔質タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フッ素樹脂粘着テープ(多孔質タイプ)
フッ素樹脂粘着テープ(青色ガラスクロスコーティング)
フッ素樹脂粘着テープ(ガラスクロスコーティング) 5m巻
ふっ素樹脂粘着テープ (透明タイプ) AFA113A
50x0.18mm/10m 粘着テープ(ふっ素樹脂帯電防止
ホンダフロー粘着テープHAT-F15 50mm 10m
メーカー中興化成工業中興化成工業中興化成工業中興化成工業エスコ東京硝子器械
通常価格7,57615,2378,26716,10519,9009,200
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目6日目
テープ厚(mm)10.160.30.10.180.15
テープ幅(mm)255050505050
テープ長さ(m)4105101010
ホワイトブルーベージュクリアー(透明・半透明)ブラックホワイト
基材ふっ素樹脂ふっ素樹脂含浸ガラスクロスふっ素樹脂含浸ガラスクロスふっ素樹脂ふっ素樹脂含浸ガラスクロスふっ素樹脂含浸ガラスクロス
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ふっ素樹脂テープ・超高分子量ポリエチレンテープ(UPE)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト