ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

スコッチ(R)手でまっすぐ切れるテープ【3個入り】

通常単価(税別)
1,279
税込単価
1,407
通常出荷日:1日目

【特長】・ハサミやカッターが不要なので、手軽に使えます・透明なので、下地のデザインなどを隠しません・切...

詳細を確認

型番:

3842K-3P
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (3個入り)

3842K-3Pの仕様・寸法情報

テープ厚(mm)
0.06
テープ幅(mm)
48
テープ長さ(m)
35
色系統
クリア
基材
ポリプロピレン
粘着力
5.5N/10mm
引張強度
19N/10mm
単品/パック
パック
JANコード
4549395950102
トラスココード
206-4287
質量(g)
370
粘着力(N/25mm)
8.25

型番リスト

表示件数
型番
3842K-3P
最小発注数量
1パック

3個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,279
( 1,407 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハサミやカッターが不要なので、手軽に使えます
・透明なので、下地のデザインなどを隠しません
・切り口がまっすぐなので、きれいに仕上がります

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スコッチ(R)手でまっすぐ切れるテープの型番3842K-3Pのページです。 型番3842K-3Pに関する仕様情報を記載しております。
スコッチ(R)手でまっすぐ切れるテープのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スコッチ(R)手でまっすぐ切れるテープ
透明梱包用OPPテープ(手で切れる)
スコッチ 透明梱包用テープ3852K 手でまっすぐ切れる 音が静かタイプ 48mm×35m
3M スコッチ 手で切れる透明梱包用テープ 48mmX35m
TRUSCO 手で切れる静音透明梱包用テープ
透明梱包用テープ(中・軽量物用)スコッチ(R)
メーカーエーワントラスコ中山エーワンスリーエムジャパントラスコ中山アズワン
通常価格1,279359512563650351 -
通常出荷日1日目1日目4日目1日目1日目1日目
テープ厚(mm)0.060.0550.060.060.0550.065
テープ幅(mm)484848484848
テープ長さ(m)355035355050
色系統クリアクリアクリアクリアクリアクリア
基材ポリプロピレンポリプロピレンポリプロピレンポリプロピレンポリプロピレンポリプロピレン

OPPテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト