ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

アルミテープ アルミエース

通常単価(税別)
1,517
税込単価
1,669
通常出荷日:2日目

【特長】・ガラスクロスにアルミ箔を貼り合わせた耐熱・防炎シートを使用しています【用途】・ダクト・配管な...

詳細を確認

型番:

AG-30L
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AG-30Lの仕様・寸法情報

テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
20
テープ厚(mm)
0.18
基材
アルミ箔
耐熱性
粘着剤
アクリル系
粘着力
11.6N/10mm
シルバー
JANコード
4512787301035
トラスココード
149-2634
質量(g)
310
粘着力(N/10mm)
11.6
基材詳細
アルミガラスクロス
-
-

型番リスト

表示件数
型番
AG-30L
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,517
( 1,669 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ガラスクロスにアルミ箔を貼り合わせた耐熱・防炎シートを使用しています
【用途】
・ダクト・配管などの目張り

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミテープ アルミエースの型番AG-30Lのページです。 型番AG-30Lに関する仕様情報を記載しております。
アルミテープ アルミエースのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミテープ アルミエース
耐熱アルミ箔テープ433
PTFE+アルミ箔テープ UG-3
高耐熱アルミ箔ガラスクロステープ363
ステンレス粘着テープ
気密・防水 粘着テープ エースクロス011アルミ 片面
メーカー光洋化学スリーエムジャパンアズワンスリーエムジャパン東京硝子器械光洋化学
通常価格1,51725,66272,14170,4914,969795
通常出荷日2日目1日目7日目1日目6日目1日目
テープ幅(mm)5025505050-
テープ長さ(m)2054.832.932.95-
テープ厚(mm)0.180.090.140.190.12-
基材アルミ箔アルミ箔アルミ箔アルミ箔ステンレス箔-
耐熱性-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属テープ・ダクトテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト