ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

アルミテープ シルバー 60650-50-50

通常単価(税別)
1,470
税込単価
1,617
通常出荷日:1日目

【特長】・軽く巻き戻し出来ます【用途】・空調ダクトシールや保温材目地用途に適します

詳細を確認

型番:

60650-50-50
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

60650-50-50の仕様・寸法情報

テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
50
テープ厚(mm)
0.09
基材
アルミ箔
ツヤ(光沢)有無
ツヤあり(光沢あり)
最高使用温度(℃)
160
最低使用温度(℃)
-40
粘着剤
アクリル系
粘着力
9.0N/10mm
シルバー
JANコード
4042448476180
トラスココード
160-6681
質量(g)
450
引張強度(N/10mm)
40
テープカット条件
手で切断可能
-
-

型番リスト

表示件数
型番
60650-50-50
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,470
( 1,617 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽く巻き戻し出来ます
【用途】
・空調ダクトシールや保温材目地用途に適します

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミテープ シルバー 60650-50-50の型番60650-50-50のページです。 型番60650-50-50に関する仕様情報を記載しております。
アルミテープ シルバー 60650-50-50のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミテープ シルバー 60650-50-50
アルミ粘着テープ AH-130 50m巻
スリオン NO.8166 アルミテープ 50mm幅 30ミクロン ツヤあり
スリオン NO.8167 アルミテープ 80ミクロン 50mm幅 つやあり
耐熱アルミ箔テープ433
No.8171 アルミテープ(ツヤあり)
メーカーテサ東京硝子器械マクセルスリオンテックマクセルスリオンテックスリーエムジャパンマクセルスリオンテック
通常価格1,4703,5294,0397,68525,6622,875
通常出荷日1日目6日目1日目1日目1日目1日目
テープ幅(mm)505050502550
テープ長さ(m)5050505054.820
テープ厚(mm)0.090.050.060.130.090.22
基材アルミ箔アルミ箔アルミ箔アルミ箔アルミ箔アルミ箔
ツヤ(光沢)有無ツヤあり(光沢あり)ツヤあり(光沢あり)ツヤあり(光沢あり)ツヤあり(光沢あり)ツヤなし(光沢なし)ツヤあり(光沢あり)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属テープ・ダクトテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト