17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

SPVテープ(金属板用・環境対応品)

通常単価(税別)
1,89934,266特別価格
税込単価
2,08937,693特別価格
一部SALE 2026.06.30まで
通常出荷日:1日目

【特長】・水系粘着剤を利用したステンレスなどの金属板用に開発した、有機溶剤を使用していない表面保護材で...

詳細を確認
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

(mm)

JANコード

トラスココード

材質1

材質2

テープカット条件

粘着力(N/10mm)

質量

(g)

最小発注数量
50
4953871218141
149-4034
基材:ポリエチレン
粘着剤:アクリル系
切断にはカッターが必要
1.3
400
1個
100
4953871218158
149-4030
基材:ポリエチレン
粘着剤:アクリル系
切断にはカッターが必要
1.3
810
1個
200
4953871218165
149-4031
基材:ポリエチレン
粘着剤:アクリル系
切断にはカッターが必要
1.3
1630
1個
300
4953871218172
149-4032
基材:ポリエチレン
粘着剤:アクリル系
切断にはカッターが必要
1.3
2440
1個
500
4953871218189
149-4033
基材:ポリエチレン
粘着剤:アクリル系
切断にはカッターが必要
1.3
4100
1個
1020
4953871218196
149-4035
-
-
-
-
8300
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,899
( 2,089 )
1日目
3,800
( 4,180 )
1日目
7,602
( 8,362 )
1日目
11,402
( 12,542 )
1日目
18,140
( 19,954 )
1日目
34,26628,437
( 31,281 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・水系粘着剤を利用したステンレスなどの金属板用に開発した、有機溶剤を使用していない表面保護材です。
・低温接着にすぐれています。
・環境保護に対する取り組みとして、製造段階から有機剤を使用していません。
・耐候性に優れています。
【用途】
・ステンレス板、アルミ板の表面保護に。
【材質】
・基材:ポリエチレン
・粘着剤:アクリル系

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SPVテープ(金属板用・環境対応品)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SPVテープ(金属板用・環境対応品)
金属板用表面保護フィルム SPVテープ
金属板用表面保護フィルム SPV-301
金属板用表面保護フィルム SPV-M-6020
金属板用表面保護フィルム SPV-224R
金属板用表面保護フィルム SPV-C-200
メーカー日東電工日東電工日東電工日東電工日東電工日東電工
通常価格1,899-26,7645,885 -32,26270,58829,423
通常出荷日1日目1日目7日目6日目5日目7日目
厚み(μm)0.06120110608060
長さ(m)10050100200100100
クリアホワイトホワイトブルー・ライトブルーブルー・ライトブルークリア
基材ポリエチレン系ポリ塩化ビニル系ポリエチレン系ポリエチレン系ポリ塩化ビニル系ポリエチレン系
粘着剤アクリル系ゴム系アクリル系アクリル系アクリル系アクリル系
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

表面保護シート・フィルム・チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト