17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

測定データワイヤレス通信システム U-WAVE-TMB/TCB 接続ユニット

通常単価(税別)
7,076
税込単価
7,784
通常出荷日:2日目

スマートな測定の実現へ。【用途】本体の端子と測定器の端子をつなぐユニット。

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。詳細はカタログをご参照下さい。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 保護等級

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

保護等級

補足説明

最小発注数量
-
対応送信ユニット:U-WAVE-TCB(標準タイプ用)
1個
IP67
対応送信ユニット:U-WAVE-TMB/TCB(防水・防塵タイプ用)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,076
( 7,784 )
2日目
7,076
( 7,784 )
2日目

詳細情報

基本情報

スマートな測定の実現へ。
【用途】
本体の端子と測定器の端子をつなぐユニット。

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。詳細はカタログをご参照下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

測定データワイヤレス通信システム U-WAVE-TMB/TCB 接続ユニットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
測定データワイヤレス通信システム U-WAVE-TMB/TCB 接続ユニット
測定データワイヤレス通信システム U-WAVE-T
データロガー機能搭載小形プリンタ デジマチックミニプロセッサ DP-1VA LOGGER
U-WAVE-TQMH用取付板
測定データ入力ユニット インプットツールシリーズ(ミツトヨ品番)
Excel専用測定データ収集ソフトウェア USB-ITPAK V2.1
メーカーミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨ
通常価格7,07617,96937,3913,07125,93633,248
通常出荷日2日目2日目2日目4日目2日目2日目
商品タイプデータ機器関連品データ機器関連品データ機器関連品データ機器関連品データ機器関連品データ機器関連品
詳細タイプ接続ユニット測定データワイヤレス通信システム小形プリンタU-WAVE-TQMH用の取付板RS-232C通信変換タイプソフト+ドングル
質量(g)623390(本体のみ)---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

測定データ機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト