17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

充電サイクロン式クリーナー Dual14.4V

通常単価(税別)
55,009
税込単価
60,510
通常出荷日:2日目

【特長】・目詰まりしやすい石こうボード粉もサイクロンで連続吸じんできます・ごみフィルター掃除回数が従来...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    そうじ機
  • 用途
    乾式
  • 種類
    ハンディタイプ
  • JANコード
    4549980437476
  • トラスココード
    220-3573
  • 質量(g)
    1750
  • 奥行(mm)
    160
  • 高さ(mm)
    124
  • 集じん容量(L)
    0.25
  • 幅(mm)
    555
  • 吸込仕事率(W)
    20
  • 材質1
    ABS樹脂
  • 種類
    サイクロンスティッククリーナー(充電式)
  • 電源
    リチウムイオン電池(14.4V・5.0Ah)
  • 充電時間
    EZ9L48(実用充電40分、フル充電60分)

型番:

EZ37A5LJ1F-B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EZ37A5LJ1F-Bの仕様・寸法情報

商品タイプ
そうじ機
用途
乾式
種類
ハンディタイプ
JANコード
4549980437476
トラスココード
220-3573
質量(g)
1750
奥行(mm)
160
高さ(mm)
124
集じん容量(L)
0.25
幅(mm)
555
吸込仕事率(W)
20
材質1
ABS樹脂
種類
サイクロンスティッククリーナー(充電式)
電源
リチウムイオン電池(14.4V・5.0Ah)
充電時間
EZ9L48(実用充電40分、フル充電60分)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EZ37A5LJ1F-B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
55,009
( 60,510 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・目詰まりしやすい石こうボード粉もサイクロンで連続吸じんできます
・ごみフィルター掃除回数が従来の6分の1(※石こう粉じんの場合)で済みます
・ハンディでもサイクロン方式で使えます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電サイクロン式クリーナー Dual14.4Vの型番EZ37A5LJ1F-Bのページです。 型番EZ37A5LJ1F-Bに関する仕様情報を記載しております。
充電サイクロン式クリーナー Dual14.4Vのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
充電サイクロン式クリーナー Dual14.4V
充電サイクロン式クリーナー Dual18V
掃除機 AC100V/840W(サイクロン式)
充電式背負クリーナ
エアークリーナー
40V充電式背負集じん機VC012GZ
メーカーPanasonicPanasonicエスコマキタ日本ニューマチック工業マキタ
通常価格55,00929,600 -33,75338,09921,37748,890
通常出荷日2日目1日目〜2日目3日目1日目3日目
商品タイプそうじ機そうじ機そうじ機そうじ機そうじ機そうじ機
用途乾式乾式乾式乾式乾湿両用乾式
種類ハンディタイプハンディタイプハンディタイプ粉じんタイプペール缶タイプ粉じんタイプ
-----
JANコード4549980437476-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

乾式掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト