17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クリーナー用サイクロンユニット

通常単価(税別)
6,4277,360
税込単価
7,0708,096
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・目詰まりしやすい石こうボード粉もサイクロンで連続吸じんできます・ごみフィルター掃除回数が従来...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    クリーナー用サイクロンユニット
  • 質量(g)
    480
  • 集じん容量(L)
    0.25
  • 材質1
    ABS樹脂

ご注意

  • 工事用充電クリーナーEZ37A3が必要です。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

最小発注数量
4549980437551
220-3570
1個
4549980437582
220-3578
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,427
( 7,070 )
1日目
7,360
( 8,096 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・目詰まりしやすい石こうボード粉もサイクロンで連続吸じんできます
・ごみフィルター掃除回数が従来の6分の1(※石こう粉じんの場合)で済みます
・ハンディでもサイクロン方式で使えます

ご注意

  • 工事用充電クリーナーEZ37A3が必要です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリーナー用サイクロンユニットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリーナー用サイクロンユニット
充電サイクロン式クリーナー Dual18V
充電サイクロン式クリーナー Dual14.4V
サイクロンアタッチメント
充電サイクロン式クリーナー Dual14.4V EZ37A5LJ1F-W
エアークリーナ JAC-3用 オプション
メーカーPanasonicPanasonicPanasonicマキタPanasonic日本ニューマチック工業
通常価格6,427-31,471 -55,0093,03962,6882,042 -
通常出荷日1日目〜1日目〜2日目9日目4日目在庫品1日目〜
商品タイプその他そうじ機そうじ機その他-その他
その他オプション--オプション-オプション
詳細タイプクリーナー用サイクロンユニット-----
質量(g)480-1750-1750-
集じん容量(L)0.250.250.25-0.25-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

乾式掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト