ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
マルイチ 台車用ストッパー キャスパー 天然ゴム |
|
カーボーイ 台車ハンドル用安全対策品 ハンドガード【2個入り】 |
|
エスコ 台車用ストッパー(白・黄/黒) 2個【2個入り】 |
|
ミスミ パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】 |
|
金沢車輛 大型スチール台車 2段 |
|
スリーエムジャパン スコッチ 耐熱アルミテープ |
|
サカエ 板台車 |
|
スリーエムジャパン 3M スコッチ 超強力両面テープ プレミアゴールド多用途 |
型番
【特長】
・極薄スリット式により、安全性の高さと着脱の手軽さの両立を実現した台車用キャスターストッパーです
・新型キャスターストッパー「キャスパー2ndジェネレーション」では、ピンチオープン方式により、取っ手部分を追加することで、片手での着脱を可能にしました
【用途】
・台車のキャスターストッパーに
・キャスター付きの家具や台車の安全対策に
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
パーツケース ポケットサイズ(仕切なしタイプ)
4.9通常価格(税別):94円~

フルプラ
ジェットオイラー スーパー型
4.8通常価格(税別):394円

ミスミ
ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm
4.6通常価格(税別):5,838円~

E-Value
荷締ベルト 25mm×6m
4.6通常価格(税別):778円

RUD
回転アイボルト スターポイント キーなし メートル並目 VRS
4通常価格(税別):11,456円~

トラスコ中山
TRUSCO 気泡緩衝材(紙管レスタイプ)
1通常価格(税別):2,091円~

DENSAN
デンサン ケーブルタイホルダー
0通常価格(税別):2,361円

水本機械製作所
スナップフック BW型 ステンレス(SUS304)
0通常価格(税別):570円~

サカエ
CSパールワゴン(中量タイプ・フロアストッパー付)
0通常価格(税別):38,574円~