17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

鋼製カゴ車 嵩上げH2000コンビテナー(床板プラスチック製) サイドバー2本タイプ

通常単価(税別)
40,819
税込単価
44,901
通常出荷日:4日目

【特長】・従来品H1700mmを嵩上げ、H2000カゴ車です・積載量20%アップします

  • 商品タイプ
    カゴ車
  • 本体材質
    スチール製
  • 均等荷重 (kg)
    500
  • 本体/オプション
    本体
  • アイボリー
  • トラスココード
    228-6598
  • キャスター径(mm)
    150
  • 有効内寸(mm)長さ×幅×高さ
    739×1028×1749
  • 質量(g)
    57100
  • 材質1
    床板:樹脂
  • 材質2
    ジョイント部:スチール製
  • 外形寸法(mm)高さ
    2000
  • 外形寸法(mm)幅
    1100
  • 外形寸法(mm)長さ×幅×高さ (mm)
    800×1100×2000
  • 床板高さ(mm)
    251
  • 本体表面処理
    粉体塗装

型番:

LRC80-PI-KA-SB2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LRC80-PI-KA-SB2の仕様・寸法情報

商品タイプ
カゴ車
本体材質
スチール製
均等荷重(kg)
500
本体/オプション
本体
アイボリー
トラスココード
228-6598
キャスター径(mm)
150
有効内寸(mm)長さ×幅×高さ
739×1028×1749
質量(g)
57100
材質1
床板:樹脂
材質2
ジョイント部:スチール製
外形寸法(mm)高さ
2000
外形寸法(mm)幅
1100
外形寸法(mm)長さ×幅×高さ(mm)
800×1100×2000
床板高さ(mm)
251
本体表面処理
粉体塗装

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
LRC80-PI-KA-SB2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
40,819
( 44,901 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・従来品H1700mmを嵩上げ、H2000カゴ車です
・積載量20%アップします

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鋼製カゴ車 嵩上げH2000コンビテナー(床板プラスチック製) サイドバー2本タイプの型番LRC80-PI-KA-SB2のページです。 型番LRC80-PI-KA-SB2に関する仕様情報を記載しております。
鋼製カゴ車 嵩上げH2000コンビテナー(床板プラスチック製) サイドバー2本タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
鋼製カゴ車 嵩上げH2000コンビテナー(床板プラスチック製) サイドバー2本タイプ
鋼製カゴ車 嵩上げH2000コンビテナー(床板プラスチック製)(全高200mm)
鋼製カゴ車 跳ね上げ中間棚付きコンビテナー(床板プラスチック製) 本体グリーン色
鋼製カゴ車 跳ね上げ中間棚付きコンビテナー(床板プラスチック製) 本体アイボリー色
鋼製カゴ車 ロールコンビテナー(観音扉付・床板スチール製)
鋼製カゴ車 観音扉付きL型ロールコンビテナー KRCシリーズ
メーカーヤマト・インダストリーヤマト・インダストリーヤマト・インダストリーヤマト・インダストリーヤマト・インダストリーヤマト・インダストリー
通常価格40,81938,60933,59933,599 -45,35939,701 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目2日目2日目〜
商品タイプカゴ車カゴ車カゴ車カゴ車カゴ車カゴ車
本体材質スチール製スチール製スチール製スチール製スチール製スチール製
均等荷重(kg)500500500500500500
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
アイボリーアイボリーグリーンアイボリーアイボリーアイボリー
よく一緒に購入される商品

カゴ車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト