ファクトリーサプライ用品技術窓口

連結型樹脂製平台車 ビートル(平台車) オール自在タイプ 4台/セット【4個入り】

通常単価(税別)
21,802
税込単価
23,982
通常出荷日:4日目

【特長】・メッシュ構造の採用で、軽量で移動が簡単です・縦・横方向に連結が可能です・薬品や溶剤にも侵され...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    平台車
  • 本体材質
    樹脂製
  • 均等荷重 (kg)
    250
  • 本体/オプション
    本体
  • 詳細タイプ
    オール自在タイプ
  • ブラック
  • トラスココード
    206-3339
  • 質量(g)
    18400
  • 材質1
    荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
  • 材質2
    キャスター金具:スチール(三価クロムメッキ)
  • 材質3
    ホイール:ポリプロピレン(PP)
  • 材質4
    車輪:エラストマー樹脂
  • キャスター径(mm)
    100
  • 高さ(mm)
    150
  • 長さ(mm)
    700
  • 幅(mm)
    450

ご注意

  • 横並び連結時のみ固定2自在3キャスター仕様で連結可能です。
  • 運搬専用です。荷物の保管目的で使用しないでください。
  • 提供不可:chemSHERPA

型番:

BT700J5-E100-M4
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (4個入り)

BT700J5-E100-M4の仕様・寸法情報

商品タイプ
平台車
本体材質
樹脂製
均等荷重(kg)
250
本体/オプション
本体
詳細タイプ
オール自在タイプ
ブラック
トラスココード
206-3339
質量(g)
18400
材質1
荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
材質2
キャスター金具:スチール(三価クロムメッキ)
材質3
ホイール:ポリプロピレン(PP)
材質4
車輪:エラストマー樹脂
キャスター径(mm)
100
高さ(mm)
150
長さ(mm)
700
幅(mm)
450

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
BT700J5-E100-M4
最小発注数量
1パック

4個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,802
( 23,982 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・メッシュ構造の採用で、軽量で移動が簡単です
・縦・横方向に連結が可能です
・薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています
・エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します

ご注意

  • 横並び連結時のみ固定2自在3キャスター仕様で連結可能です。
  • 運搬専用です。荷物の保管目的で使用しないでください。
  • 提供不可:chemSHERPA

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

連結型樹脂製平台車 ビートル(平台車) オール自在タイプ 4台/セットの型番BT700J5-E100-M4のページです。 型番BT700J5-E100-M4に関する仕様情報を記載しております。
連結型樹脂製平台車 ビートル(平台車) オール自在タイプ 4台/セットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
連結型樹脂製平台車 ビートル(平台車) オール自在タイプ 4台/セット
連結型樹脂製平台車 ビートル(平台車) 自在・固定タイプ 4台/セット
連結型樹脂製平台車 ビートル(平台車・とめたろう付) 自在・固定タイプ 4台/セット
連結型樹脂製平台車 ビートル キャスターオール自在5輪
連結型樹脂製平台車 ビートル(平台車) 自在・固定タイプ
連結型樹脂製平台車 ビートル(平台車・とめたろう付) 自在・固定タイプ
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格21,80221,430 -23,804 -6,3686,264 -6,956 -
通常出荷日4日目1日目〜1日目〜4日目1日目1日目
商品タイプ平台車平台車平台車平台車平台車平台車
本体材質樹脂製樹脂製樹脂製樹脂製樹脂製樹脂製
均等荷重(kg)250250250250250250
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
詳細タイプオール自在タイプ自在・固定タイプ自在・固定タイプオール自在タイプ自在・固定タイプ自在・固定タイプ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

平台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト