17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

連結型樹脂製平台車 ビートル(脱着式ハンドル付) 自在・固定タイプ

通常単価(税別)
13,26716,120
税込単価
14,59417,732
通常出荷日:1日目

【特長】・縦・横方向に連結が可能です・エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します・滑り止...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    平台車
  • 本体材質
    樹脂製
  • 均等荷重 (kg)
    250
  • 本体/オプション
    本体
  • 詳細タイプ
    自在・固定タイプ
  • ブラック
  • 材質1
    荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
  • 材質2
    キャスター金具:スチール(三価クロムメッキ)
  • 材質3
    ホイール:ポリプロピレン(PP)
  • 材質4
    車輪:エラストマー樹脂
  • キャスター径(mm)
    100
  • ハンドル高さ(mm)
    938.8
  • 高さ(mm)
    150

ご注意

  • 横並び連結時のみ固定2自在3キャスター仕様で連結可能です。
  • 運搬専用です。荷物の保管目的で使用しないでください。
  • 提供不可:chemSHERPA
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

質量(g)

長さ(mm)

幅(mm)

最小発注数量
206-8654
6600
700
450
1個
206-8662
8200
900
600
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,267
( 14,594 )
1日目
16,120
( 17,732 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・縦・横方向に連結が可能です
・エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します
・滑り止めゴム:700タイプ(6個付)900タイプ(8個付)

ご注意

  • 横並び連結時のみ固定2自在3キャスター仕様で連結可能です。
  • 運搬専用です。荷物の保管目的で使用しないでください。
  • 提供不可:chemSHERPA
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

連結型樹脂製平台車 ビートル(脱着式ハンドル付) 自在・固定タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
連結型樹脂製平台車 ビートル(脱着式ハンドル付) 自在・固定タイプ
連結型樹脂製平台車 ビートル(脱着式ハンドル・とめたろう付) 自在・固定タイプ
連結型樹脂製平台車 ビートル(平台車) 自在・固定タイプ
連結型樹脂製平台車 ビートル(平台車・とめたろう付) 自在・固定タイプ
連結型樹脂製平台車 ビートル キャスターオール自在5輪
連結型樹脂製平台車 ビートル(平台車) 自在・固定タイプ 4台/セット
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格13,267-13,947 -6,264 -6,956 -6,36821,430 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目4日目1日目〜
商品タイプ平台車平台車平台車平台車平台車平台車
本体材質樹脂製樹脂製樹脂製樹脂製樹脂製樹脂製
均等荷重(kg)250250250250250250
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
詳細タイプ自在・固定タイプ自在・固定タイプ自在・固定タイプ自在・固定タイプオール自在タイプ自在・固定タイプ
よく一緒に購入される商品

平台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト