ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 26日以内

てこ式ダイヤルゲージ テストインジケータ 傾斜形(ミツトヨ品番、校正文書付)

通常単価(税別)
25,542
税込単価
28,096
通常出荷日:26日目

傾斜形・ノークラッチタイプ。【特長】・ダイヤルゲージでは測れない狭い場所や、深い場所の測定が簡単・正確...

詳細を確認

型番:

513-444-10H-KOUSEI
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

513-444-10H-KOUSEIの仕様・寸法情報

校正証明書
標準添付
デジタル/ダイヤル
ダイヤル
目量(mm)
0.01
測定範囲(mm)
1.6
目盛仕様(mm)
0-40-0
測定力 (N)
0.3
戻り誤差(μm)
5
繰返し精密度(μm)
3
測定子材質
超硬
指示誤差(MPE)10目盛(μm)
5
指示誤差(MPE)1回転(μm)
10
指示誤差(MPE)全測定範囲行き(μm)
16
セット内容
本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図
商品コード
TI-513HX
重量(g)
48
目盛種類
バランス目盛
L1(mm)
20.9
L2(mm)
17.4

型番リスト

表示件数
型番
513-444-10H-KOUSEI
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,542
( 28,096 )
26日目

詳細情報

基本情報

傾斜形・ノークラッチタイプ。
【特長】
・ダイヤルゲージでは測れない狭い場所や、深い場所の測定が簡単・正確に行えます。
・ミツトヨ独自の新構造で測定子保持部のガタツキ発生を抑止し、測定子の感度と追従性の悪化を防止します。
・指針、超硬測定子は弱磁性体。磁気のある環境にも左右されにくくなっています。また、ルビー(非磁性)測定子付き機種もラインアップしています。
  ルビー測定子の特長としては超硬合金より数倍の耐摩耗性があり、非通電の素材のため放電加工機でも安心して使えます。
・目盛板は、ユニバーサルフォントを使用、目盛板色彩、指針と目盛線太さの関係の見直し、視認性を大幅に向上させています。
  測定子の長さを目盛板にイラスト付きで表示しています。
【用途】
・目盛面が斜め上に向いているため、手前側から目盛を読むことができます。
・大きなワークの側面での測定や作業台が高い所での測定。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

てこ式ダイヤルゲージ テストインジケータ 傾斜形(ミツトヨ品番、校正文書付)の型番513-444-10H-KOUSEIのページです。 型番513-444-10H-KOUSEIに関する仕様情報を記載しております。
てこ式ダイヤルゲージ テストインジケータ 傾斜形(ミツトヨ品番、校正文書付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
てこ式ダイヤルゲージ テストインジケータ 傾斜形(ミツトヨ品番、校正文書付)
てこ式ダイヤルゲージ テストインジケータ 傾斜形(ミツトヨ品番)
てこ式ダイヤルゲージ テストインジケータ 横形 本体+校正文書(ミツトヨ品番)
てこ式ダイヤルゲージ テストインジケータ 傾斜形 本体+校正文書
てこ式ダイヤルゲージ テストインジケータ 横形 本体+校正文書
ダイヤルインジケータ
メーカーミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨ新潟精機(SK)
通常価格25,54215,71423,65227,25223,65213,961 -
通常出荷日26日目2日目26日目26日目26日目5日目
校正証明書標準添付なし標準添付標準添付標準添付なし
デジタル/ダイヤルダイヤルダイヤルダイヤルダイヤルダイヤルダイヤル
目量(mm)0.010.010.010.0020.010.01
測定範囲(mm)1.61.60.80.40.80.8
目盛仕様(mm)0-40-00-40-00-40-00-100-00-40-00-40-0
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

テストインジケータ(てこ式ダイヤルゲージ)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト