17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ベーン式風速計 YK-80AP

通常単価(税別)
44,528
税込単価
48,981
通常出荷日:19日目

ベーン分離型風速計。【特長】・大型表示で見易く温度も同時測定・データホールド、MAX、MIN値表示・オ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    風速計
  • 測定風速範囲 (m/s)
    0.4~25.0
  • 分解能 (m/s)
    0.1
  • 測定項目
    風速 / 温度
  • 測定温度範囲 (℃)
    0~50
  • 精度
    風速:±(2% F.S+2dgt.)、温度:±0.8℃
  • 分解能
    温度:0.1℃
  • サイズ (mm)
    207H×68W×20D
  • セット内容
    ベーン式風速プローブ、006P(9V)電池×1、ハードケース、取扱説明書、保証書

型番:

YK-80AP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

YK-80APの仕様・寸法情報

商品タイプ
風速計
測定風速範囲(m/s)
0.4~25.0
分解能(m/s)
0.1
測定項目
風速 / 温度
測定温度範囲(℃)
0~50
精度
風速:±(2% F.S+2dgt.)、温度:±0.8℃
分解能
温度:0.1℃
サイズ(mm)
207H×68W×20D
セット内容
ベーン式風速プローブ、006P(9V)電池×1、ハードケース、取扱説明書、保証書
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
YK-80AP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
44,528
( 48,981 )
19日目

詳細情報

基本情報

ベーン分離型風速計。
【特長】
・大型表示で見易く温度も同時測定
・データホールド、MAX、MIN値表示
・オートパワーオフ(20分以上)
・PCと接続してデータ処理(ソフト、ケーブル別売)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ベーン式風速計 YK-80APの型番YK-80APのページです。 型番YK-80APに関する仕様情報を記載しております。
ベーン式風速計 YK-80APのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ベーン式風速計 YK-80AP
ベーン式SDカード付風速計
風速温度計
風速温度計(風杯型)
風速計(風速・温度)ベーン式
風速風温計 EA739AP-1
メーカーA-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)トラスコ中山エスコ
通常価格44,52855,48820,81140,92322,3559,690
通常出荷日19日目5日目5日目5日目在庫品1日目1日目
商品タイプ風速計風速計風速計風速計風速計風速計
測定風速範囲(m/s)0.4~25.00.4~30.01.1~20.00.9~35.00.9~26.81~30
分解能(m/s)0.10.10.10.10.10.1
測定項目風速 / 温度風速 / 温度風速 / 温度風速 / 温度風速 / 温度風速 / 温度
測定温度範囲(℃)0~500~50.0、 K熱電対:-50.0~+1300、J熱電対:-50.0~+1200-18~+50、体感温度0~50--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト