17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

データロガー

通常単価(税別)
50,750
税込単価
55,825
通常出荷日:5日目

データロガー機能のない測定器の外付けロガーとして用います。7999件の測定値を記録、サンプリング間隔は...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連品
  • サイズ (mm)
    70W×26D×131H
  • 仕様
    外付オプション
  • 電源
    単3乾電池(UM-3)×4またはオプションDC9Vバッテリ/約DC3.5mA
  • セット内容
    通信用ソフトウェア SW-D009×1、ケーブル UPCB-03×1(ロガーと測定器本体接続用)、UPCB-01×1

型番:

DL-9601A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DL-9601Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
関連品
サイズ(mm)
70W×26D×131H
仕様
外付オプション
電源
単3乾電池(UM-3)×4またはオプションDC9Vバッテリ/約DC3.5mA
セット内容
通信用ソフトウェア SW-D009×1、ケーブル UPCB-03×1(ロガーと測定器本体接続用)、UPCB-01×1
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
DL-9601A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
50,750
( 55,825 )
5日目

詳細情報

基本情報

データロガー機能のない測定器の外付けロガーとして用います。
7999件の測定値を記録、サンプリング間隔は1秒から9時間。
【用途】
測定器のデータ保存

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

データロガーの型番DL-9601Aのページです。 型番DL-9601Aに関する仕様情報を記載しております。
データロガーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
データロガー
強力脱臭ミニオゾン発生器(冷蔵庫及び狭所用)
マルチ環境計測器 LM8000/LM8010
騒音計 SD-5000A(ハイモデル)
デジタル紫外線強度計 UV-340A FUSO
騒音計 SD-2200(定番モデル)
メーカーA-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)
通常価格50,7504,56028,967 -39,38831,70526,393
通常出荷日5日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目3日目4日目
商品タイプ関連品関連品関連品騒音計関連品騒音計
サイズ(mm)70W×26D×131H115H×80L×70W156H×60W×33275L×64W×30D本体:70W×25D×13154W×34D×232H
仕様外付オプション方式:放電式,制御方法:CPUインターバル制御----
電源単3乾電池(UM-3)×4またはオプションDC9Vバッテリ/約DC3.5mA1.5V単3電池×3----
セット内容通信用ソフトウェア SW-D009×1、ケーブル UPCB-03×1(ロガーと測定器本体接続用)、UPCB-01×1-006P(9V)電池、取扱説明書、保証書調整用ドライバ、防風スクリーン、3.5mm径プラグ、ハードケース、006P(9V)電池×1、取扱説明書、保証書006P(9V)電池×1、紫外線センサプローブ×1、取扱説明書、保証書006P(9V)電池×1、調整用ドライバー、防風スクリーン、取扱説明書、保証書

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト