ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ヘッド交換式トルクレンチセット

通常単価(税別)
18,729
税込単価
20,602
通常出荷日:5日目

1/4"~5/8"までの新冷媒・従来冷媒に対応。【特長】・安心して幅広く使用できるお買い得セットです・...

詳細を確認

型番:

CH-STW-07
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CH-STW-07の仕様・寸法情報

ヘッドタイプ
交換式
トルク調整範囲(N・m)
10~75

型番リスト

表示件数
型番
CH-STW-07
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,729
( 20,602 )
5日目

詳細情報

基本情報

1/4"~5/8"までの新冷媒・従来冷媒に対応。
【特長】
・安心して幅広く使用できるお買い得セットです
・トルク値:10N・m~75N・m(自己管理型)
【用途】
・フレアナットの開閉

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヘッド交換式トルクレンチセットの型番CH-STW-07のページです。 型番CH-STW-07に関する仕様情報を記載しております。
ヘッド交換式トルクレンチセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヘッド交換式トルクレンチセット
R410a用トルクレンチセット
スリップ式トルクレンチ
タイヤサービス用トルクレンチ
東日製作所 トルクレンチ(3/8) 10~50N・m トレサビリティ体系図付
スーパートルクレンチセット
メーカーA-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)東日製作所MATATAKITOYOアズワンスーパーツール
通常価格18,72935,000-14,06926,163 -16,091
通常出荷日5日目5日目7日目8日目10日目〜6日目
ヘッドタイプ交換式交換式スパナ式ラチェット式ラチェット式スパナ式
トルク調整範囲(N・m)10~7518 / 55 / 75 / 420.5~1120 / 103 / 85 / 10810~5016、38
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

単能形トルクレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト