17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

超音波リークテスター

通常単価(税別)
59,756
税込単価
65,732
通常出荷日:5日目

超音波発信器をワーク内に入れて、超音波で機械配管設備、冷凍冷蔵・空調系統等のエアリーク箇所を特定。内部...

詳細を確認
  • 対象ガス
    可燃性ガス
  • 商品タイプ
    ガス検知器
  • 検知方法
    超音波式
  • 使用環境
    0~50℃、80%RH(GS5800、GS400共)
  • サイズ/質量
    検出器:354L×84W×33Dmm/約245g(電池含む)、超音波発生器:151L×55W×28Dmm/約120g(電池含む)
  • 標準付属品
    パイプ、ゴム栓、ハードケース、006P(9V)電池×2、取扱説明書、保証書
  • 電源
    006P(9V)電池×各1

型番:

GS5800+GS400
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GS5800+GS400の仕様・寸法情報

対象ガス
可燃性ガス
商品タイプ
ガス検知器
検知方法
超音波式
使用環境
0~50℃、80%RH(GS5800、GS400共)
サイズ/質量
検出器:354L×84W×33Dmm/約245g(電池含む)、超音波発生器:151L×55W×28Dmm/約120g(電池含む)
標準付属品
パイプ、ゴム栓、ハードケース、006P(9V)電池×2、取扱説明書、保証書
電源
006P(9V)電池×各1
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
GS5800+GS400
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
59,756
( 65,732 )
5日目

詳細情報

基本情報

超音波発信器をワーク内に入れて、超音波で機械配管設備、冷凍冷蔵・空調系統等のエアリーク箇所を特定。
内部にトレーサーガスを用いず超音波を送り込み、その漏れ音波をキャッチできます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超音波リークテスターの型番GS5800+GS400のページです。 型番GS5800+GS400に関する仕様情報を記載しております。
超音波リークテスターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超音波リークテスター
赤外線式フロンガス検知器
拡散式半導体センサ方式フロンガス検知器
可燃性ガス検知器 (メタン・ガソリン・プロパン・LPG他)
データロガーCO2測定器
ペン型酸素メータ
メーカーA-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)
通常価格59,75681,77340,45755,488160,01254,888
通常出荷日5日目5日目4日目4日目4日目在庫品1日目
対象ガス可燃性ガスその他その他メタン / プロパン / その他二酸化炭素酸素
商品タイプガス検知器ガス検知器ガス検知器ガス検知器その他その他
検知方法超音波式赤外線(IR)センサ/吸引式・冷媒選択式半導体ガスセンサ/拡散式---
使用環境0~50℃、80%RH(GS5800、GS400共)---10℃~60℃、80%RH以下--
サイズ/質量検出器:354L×84W×33Dmm/約245g(電池含む)、超音波発生器:151L×55W×28Dmm/約120g(電池含む)190L×70W×35Dmm(フレキシブル長400mm)/約400g220L×65W×45Dmm(フレキシブル長:400mm)/約370g220L×65W×42Dmm/約370g本体:185L×72W×31Dmm/約255g(電池含む),CO₂プローブ:φ20mm×159mm、カールコード長:460~760mm40W×180H×40Dmm /約194g
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト