17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。

マスキングテープ(塗装用) クリーム

通常単価(税別)
82350
税込単価
90385
通常出荷日:1日目

【特長】・耐候性・耐水性に優れているので、壁や塀などのペンキ塗り替えに最適です

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

テープ幅

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
12
4904140881313
194-8651
18
1個
15
4904140881320
194-8652
22
1個
18
4904140881337
194-8653
26
1個
24
4904140881344
194-8654
34
1個
30
4904140881351
194-8655
43
1個
40
4904140881368
194-8656
60
1個
50
4904140881375
194-8657
74
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
82
( 90 )
1日目
99
( 109 )
1日目
124
( 136 )
1日目
164
( 180 )
1日目
203
( 223 )
1日目
268
( 295 )
1日目
350
( 385 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐候性・耐水性に優れているので、壁や塀などのペンキ塗り替えに最適です

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マスキングテープ(塗装用) クリームのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マスキングテープ(塗装用) クリーム
18m マスキングテープ(塗装用)
マスキングテープ BLUEBOSS(塗装用)
スコッチR 塗装用マスキングテープ
建築塗装用 マスキングテープ(18m)
マスキングテープ(18m)
メーカーnitomsエスコカモ井加工紙スリーエムジャパンエスコカモ井加工紙
通常価格82-905 -376 -73 -390 -690
通常出荷日1日目2日目1日目1日目〜1日目1日目
基材和紙平面紙和紙平面紙平面紙和紙
粘着剤ゴム系アクリル系アクリル系アクリル系アクリル系ゴム系
粘着力2.06N/10mm0.1N/mm1.9N/10mm1.06N/10mm0.1N/mm1.57N/10mm
ホワイト系イエロー系ブルー系イエロー系ブルー系ブルー系
テープ長さ(m)181818181818
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マスキングテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト