エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

バリアブルフットスイッチ

バリアブルフットスイッチ VC302
通常単価(税別)
16,100
税込単価
17,710
通常出荷日:5日目

【特長】・ハンドピース(回転、超音波出力)のコントロールが出来るフットスイッチです・全てのパワーパック...

詳細を確認

型番:

VC302
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

VC302の仕様・寸法情報

形状
角型1連式
動作
モメンタリ
JANコード
4560128909389
トラスココード
128-4946
質量(g)
300.000
コントロール範囲
0(停止)~MAX

商品情報

仕様

タイプバリアブルタイプ
コントロール範囲0(停止)~MAX
コードの全長(m)1.5
質量(g)300

型番リスト

表示件数
型番
VC302
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,100
( 17,710 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハンドピース(回転、超音波出力)のコントロールが出来るフットスイッチです
・全てのパワーパックに使用できます
・踏み加減でスピードコントロールができます

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

バリアブルフットスイッチの型番VC302のページです。 型番VC302に関する仕様情報を記載しております。
バリアブルフットスイッチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バリアブルフットスイッチ
フットスイッチ 防水タイプ
フットスイッチ 汎用ミニタイプ
フットスイッチ コンパクト丸形タイプ
フットスイッチ コンパクト薄形タイプ
フットスイッチ
メーカーミニター国際電業国際電業国際電業国際電業ミスミ
通常価格16,1005,590 -2,480 -2,590 -2,090 -2,528 -
通常出荷日5日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
形状角型1連式-----
動作モメンタリ-----
JANコード4560128909389-----
トラスココード128-4946-----
質量(g)300.000-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フットスイッチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト