17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

9.5sq.エアラチェット(インパクトタイプ)

通常単価(税別)
27,475
税込単価
30,223
通常出荷日:1日目

【特長】・ツインハンマを搭載したインパクトタイプのエアラチェットです・インパクト機構でキックバック(反...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    本体
  • 能力ボルト径 (mmφ)
    10
  • 使用空気圧力 (MPa)
    0.62
  • ソケット差込角 (mm)
    9.5
  • 最大締付トルク (N・m)
    68
  • 無負荷回転数 (rpm)
    500
  • 空気消費量 (m³/min)
    0.07
  • 排気
    後方
  • ホース取付口
    PT1/4
  • JANコード
    4989433614786
  • トラスココード
    129-2442
  • 質量(g)
    650
  • 材質1
    アルミボディ、樹脂カバー
  • 全長(mm)
    158.1

型番:

JAR341
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

JAR341の仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
能力ボルト径(mmφ)
10
使用空気圧力(MPa)
0.62
ソケット差込角(mm)
9.5
最大締付トルク(N・m)
68
無負荷回転数(rpm)
500
空気消費量(m³/min)
0.07
排気
後方
ホース取付口
PT1/4
JANコード
4989433614786
トラスココード
129-2442
質量(g)
650
材質1
アルミボディ、樹脂カバー
全長(mm)
158.1

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
JAR341
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,475
( 30,223 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ツインハンマを搭載したインパクトタイプのエアラチェットです
・インパクト機構でキックバック(反動)がなく、狭い場所での作業に最適です
・ハイパワーで軽量化を施したツインハンマ機構を採用しています
・トリガーの引き具合で回転を調整できるティージングスロットルを採用しています
・インパクト機構(ツインハンマ)の採用で実用高トルクを出力します
・アルミダイキャストボディーに専用樹脂カバー付です
【用途】
・ボルト・ナットの締緩作業に使用
【材質】
・アルミボディ、樹脂カバー

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

9.5sq.エアラチェット(インパクトタイプ)の型番JAR341のページです。 型番JAR341に関する仕様情報を記載しております。
9.5sq.エアラチェット(インパクトタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
9.5sq.エアラチェット(インパクトタイプ)
エアラチェットレンチ(エコノミータイプ)
(3/8"DR)ミニエアーラチェットレンチEA157DG-1
(1/2"DR)エアーラチェットレンチEA157HB-1
9.5sq.ミニ型ミニラチェ
エアラチェットレンチ SI-1218EX
メーカーKTC(京都機械工具)トラスコ中山エスコエスコKTC(京都機械工具)信濃機販
通常価格27,47514,57117,65121,48714,19219,339
通常出荷日1日目4日目1日目2日目1日目1日目
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
能力ボルト径(mmφ)101010121010
使用空気圧力(MPa)0.620.60.620.630.6~0.70.6
ソケット差込角(mm)9.59.59.52512.79.59.5
最大締付トルク(N・m)6820602444040
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト