ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

超硬カッター 軸径3mm 円錐先丸 スパイラルカット

超硬カッター 軸径3mm 円錐先丸 スパイラルカット BC2103
通常単価(税別)
2,797
税込単価
3,077
通常出荷日:1日目

【特長】・切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています・重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカッ...

詳細を確認
  • 作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。
  • 最高使用回転数は推奨値です。

型番:

BC2103
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BC2103の仕様・寸法情報

商品タイプ
シャンク径3mm
刃先形状
スパイラルカット
形状
コーン先丸型
刃径(mm)
3
刃長(mm)
17
JANコード
4571130855090
トラスココード
852-7310
角度(°)
7
最高使用回転数(rpm)
50000
全長(mm)
38.0
幅(mm)
17
質量(g)
6

型番リスト

表示件数
型番
BC2103
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,797
( 3,077 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています
・重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります
【用途】
・工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に

ご注意

  • 作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。
  • 最高使用回転数は推奨値です。

商品情報

仕様

形状スパイラルカット
刃径(mm)3.0
刃長(mm)17
軸径(mm)3.0
角度(°)7
最高使用回転数(rpm)50000
全長(mm)38.0
幅(mm)17
外径(mm)3
軸径Φ3.0
質量(g)6
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

超硬カッター 軸径3mm 円錐先丸 スパイラルカットの型番BC2103のページです。 型番BC2103に関する仕様情報を記載しております。
超硬カッター 軸径3mm 円錐先丸 スパイラルカットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超硬カッター 軸径3mm 円錐先丸 スパイラルカット
超硬カッターセット(6mm軸)
超硬カッター クロスカット φ2.3
6本組 超硬ラジアスカッター(3・6mm軸)
12×75mm/6mm軸[Coated]超硬カッター
16×70mm/6mm軸[Coated]超硬カッター
メーカーミニターエスコミニターエスコエスコエスコ
通常価格2,79720,1302,20029,12011,79011,630
通常出荷日1日目2日目1日目2日目2日目2日目
商品タイプシャンク径3mmシャンク径6mmシャンク径3mm超硬バーセットシャンク径6mmシャンク径6mm
刃先形状スパイラルカットクロスエンドカットクロスカットクロスエンドカットスパイラルカットスパイラルカット
形状コーン先丸型シリンダー型 / シリンダー先丸型 / 先丸木型 / コーン先丸型 / ボール型シリンダー先丸型シリンダー型シリンダー先丸型楕円型
刃径(mm)3102.33.0、6.0、8.0、9.6、12.7、16.01216
刃長(mm)179.0、19、278.514、18、19、20、253025

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬バーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト