17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ヒートニッパ用デジタル表示トランス

通常単価(税別)
42,863
税込単価
47,149
通常出荷日:1日目

【特長】・温度設定ができます・設定温度と実温度がデジタル表示で見えます【用途】・ヒートニッパ「HT18...

詳細を確認
  • 部品種類
    トランス
  • 適合本体
    HT180DX
  • JANコード
    4953881305114
  • トラスココード
    869-0893
  • 出力(VA)
    32
  • 重量
    2kg
  • 電源コード長
    1.9m
  • 入力電圧
    AC100V

型番:

TRF100D
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TRF100Dの仕様・寸法情報

部品種類
トランス
適合本体
HT180DX
JANコード
4953881305114
トラスココード
869-0893
出力(VA)
32
重量
2kg
電源コード長
1.9m
入力電圧
AC100V

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TRF100D
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
42,863
( 47,149 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・温度設定ができます
・設定温度と実温度がデジタル表示で見えます
【用途】
・ヒートニッパ「HT180DX」用のトランス

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヒートニッパ用デジタル表示トランスの型番TRF100Dのページです。 型番TRF100Dに関する仕様情報を記載しております。
ヒートニッパ用デジタル表示トランスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヒートニッパ用デジタル表示トランス
ヒートニッパ用トランス TRF25
ヒートニッパ用トランス・替ヒーター替ヒーター
ニッパー N-23用ばね
メリー ニッパー用交換ばね
精密ニッパー N-58用部品
メーカー室本鉄工室本鉄工室本鉄工ホーザン室本鉄工ホーザン
通常価格42,86320,1421,544 -340619 -410
通常出荷日1日目1日目1日目3日目1日目3日目
部品種類トランストランスヒーターバネ-その他交換部品
適合本体HT180DXHT180DX以外----
JANコード49538813051144953881305206----
トラスココード869-0893819-9082----
出力(VA)3230(MAX)----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ニッパー関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト