ツール用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ヒートニッパ用トランス TRF25

通常単価(税別)
20,142
税込単価
22,156
通常出荷日:1日目

【特長】・HT180DX以外のヒートニッパに使用できるトランスです・ヒートニッパはトランスにより24V...

詳細を確認

型番:

TRF25-100V
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TRF25-100Vの仕様・寸法情報

部品種類
トランス
適合本体
HT180DX以外
JANコード
4953881305206
トラスココード
819-9082
出力(VA)
30(MAX)
重量
1.7kg
電源コード長
1.5m
入力電圧
AC100V

型番リスト

表示件数
型番
TRF25-100V
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,142
( 22,156 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・HT180DX以外のヒートニッパに使用できるトランスです
・ヒートニッパはトランスにより24Vに変圧して使用します
・ツマミにより温度調整ができます

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヒートニッパ用トランス TRF25の型番TRF25-100Vのページです。 型番TRF25-100Vに関する仕様情報を記載しております。
ヒートニッパ用トランス TRF25のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヒートニッパ用トランス TRF25
ヒートニッパ用デジタル表示トランス
ヒートニッパ用トランス・替ヒーター替ヒーター
ニッパー N-23用ばね
メリー ニッパー用交換ばね
精密ニッパー N-58用部品
メーカー室本鉄工室本鉄工室本鉄工ホーザン室本鉄工ホーザン
通常価格20,14242,8631,544 -340650 -410
通常出荷日1日目1日目1日目3日目1日目3日目
部品種類トランストランスヒーターバネ-その他交換部品
適合本体HT180DX以外HT180DX----
JANコード49538813052064953881305114----
トラスココード819-9082869-0893----
出力(VA)30(MAX)32----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ニッパー関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト