ツール用品技術窓口

ロングダクトカッター

通常単価(税別)
10,522
税込単価
11,574
通常出荷日:1日目

【特長】・各種モールや配線ダクトの切断に最適です・刃部がR形状になっているので、切断物にくいこみやすく...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    パイプカッター
  • 全長 (mm)
    322
  • JANコード
    4953881434258
  • トラスココード
    799-4885
  • 質量(g)
    700.000
  • 材質1
    本体:アルミダイカスト
  • 材質2
    刃:構造用合金鋼
  • 刃長(mm)
    110
  • 適合アタッチメント
    AT-LDC110

ご注意

  • 刃は大変鋭利になっています。ケガをする恐れがありますので、手指で触れないでください。刃の交換時は保護手袋を着用してください。
  • 刃部の開放時、ラチェットギヤ部が大きくスライドします。手指を挟んでケガをする恐れがありますので、ラチェット部には手指を近づけないでください。
  • 切断物が飛び散ることがありますので保護メガネを着用してください。

型番:

LDC110
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LDC110の仕様・寸法情報

商品タイプ
パイプカッター
全長(mm)
322
JANコード
4953881434258
トラスココード
799-4885
質量(g)
700.000
材質1
本体:アルミダイカスト
材質2
刃:構造用合金鋼
刃長(mm)
110
適合アタッチメント
AT-LDC110
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
LDC110
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,522
( 11,574 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・各種モールや配線ダクトの切断に最適です
・刃部がR形状になっているので、切断物にくいこみやすく楽に切れます
・配線ダクトは直角切断の場合100mm幅まで、床配線用モールは90mmまで切断可能です
【用途】
・配線ダクト・床配線用モールの切断に
【材質】
・本体:アルミダイカスト
・刃:構造用合金鋼

ご注意

  • 刃は大変鋭利になっています。ケガをする恐れがありますので、手指で触れないでください。刃の交換時は保護手袋を着用してください。
  • 刃部の開放時、ラチェットギヤ部が大きくスライドします。手指を挟んでケガをする恐れがありますので、ラチェット部には手指を近づけないでください。
  • 切断物が飛び散ることがありますので保護メガネを着用してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロングダクトカッターの型番LDC110のページです。 型番LDC110に関する仕様情報を記載しております。
ロングダクトカッターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロングダクトカッター
(メリー印)モールカッター
(メリー印)ゲートカッター
(メリー印)“塩ビパイプカッター”
Φ35mm/220mmPE管カッターEA338RA
塩ビ管カッター(黒金)
メーカー室本鉄工室本鉄工室本鉄工室本鉄工エスコフジ矢
通常価格10,5228,1559,3698,74013,40015,000
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプパイプカッター塩ビ管カッター塩ビ管カッター塩ビ管カッターパイプカッター塩ビ管カッター
全長(mm)322255170220220277
JANコード49538814342584953881434678----
トラスココード799-4885337-8977412-6092387-8066--
質量(g)700.000-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト