17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

普及型デジタルフォースゲージ DSTシリーズ

普及型デジタルフォースゲージ DSTシリーズ

通常単価(税別)
64,38571,795
税込単価
70,82478,975
通常出荷日:1日目~4日目

シンプルな機能とコンパクトなサイズで扱いやすいデジタルフォースゲージです。【特長】・手にフィットするデ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    デジタル
  • 校正証明書
  • 外形寸法 (mm)
    181×72×32
  • 計測軸
    M6
  • 電源
    内蔵ニッケル水素充電池、USB給電
  • 質量 (kg)
    0.46
  • 測定精度
    ±0.2%F.S.±1digit
  • オーバーロード
    定格約200%
  • サンプリング周期
    最大1,000回/秒
  • 使用環境
    温度:0~40℃、湿度:20~80%RH
  • 付属品
    Force Logger、USBケーブル、ACアダプタ、アタッチメント6種、キャリングケース、取扱説明書、検査成績書
  • 測定単位
    N(mN、kN)、kg(g)
  • 表示
    符号付4桁
  • 機能
    ピークホールド、上下限値設定、感度設定、表示反転、符号反転、設定ロック、日付時間設定、オフタイマー、校正時期お知らせ
  • インターフェイス
    USB,、RS-232C

ご注意

  • 商品画像は一例です。型番により細部が異なります。
  • 計測軸に許容範囲を超える荷重や軸方向以外の方向からの力をかけるとセンサーが破損する原因となるので注意してください。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

新機能

低荷重レンジでの故障を予防


機械式ストッパーが過負荷による故障を予防します(50N以下のレンジのみ、故障を完全に防ぐものではありません)。
 

連続使用、携帯性の向上


最長30時間のバッテリー駆動が可能です(バックライトオフ時)。
PCやバッテリーからの充電が可能です。 

 

複数のデジタルフォースゲージを同時管理


オプションのソフトウェア「Force Logger Plus」を導入することで最大4台のデジタルフォースゲージを1台のPCに同時接続して検査データ、日付、合否判定を記録できます。

 

付属アタッチメント


簡単な圧縮測定、引張測定は付属アタッチメントを使用して測定できます。
最大荷重50~100Nの機種はアルミ製、最大荷重200~1000Nの機種はスチール製です。


付属ソフトウェア Force Logger

主な特長

  • 計測データを簡単に取り込み可能。
  • 取り込んだデータの最大値、最小値、平均値など統計処理が可能。
  • 毎秒10回の連続データ取り込みが可能。
  • デジタルフォースゲージの機能設定が可能。
  • CSV形式でのデータ保存が可能。

動作環境

  • OS:Windows 8.1/10/11
  • ハードウェア:1GHz以上、メモリ2GB以上推奨、ハードディスク10GB(データ保存領域)以上
  • プラットフォーム:.NET Framework4.8 以上
  • 画面サイズ:解像度 1024×768ピクセル以上



各部の寸法

単位:mm

 

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

測定範囲(N)

分解能(N)

許容最大荷重(N)

トラスココード

最小発注数量
0~20
0.01
20
191-6870
1個
0~50
0.01
50
191-6871
1個
0~1000
1
1000
191-6873
1個
0~200
0.1
200
191-6874
1個
0~500
0.1
500
191-6869
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
68,000
( 74,800 )
4日目
66,287
( 72,916 )
2日目
71,795
( 78,975 )
2日目
64,385
( 70,824 )
2日目
66,288
( 72,917 )
1日目

詳細情報

基本情報

シンプルな機能とコンパクトなサイズで扱いやすいデジタルフォースゲージです。
【特長】
・手にフィットするデザインと軽量なボディで、片手に持って測定する場合でも安定して力を加えられます。
・最長30時間の連続使用が可能で充電ができない環境に持ち運んで使う場合も安心です。
・USB給電に対応しているのでPCやモバイルバッテリーからも充電可能です。
・PCとUSB接続をし、付属のソフトウェアForce Loggerで簡単にデータ管理が可能です。
・50N以下のレンジに機械式ストッパーを搭載しオーバーロードのリスクを軽減しています
・校正時期のお知らせ機能があるので、あらかじめセットした校正時期が近付くとお知らせが表示され測定器の確実な管理をサポートします。
【用途】
・各種の圧縮測定、引張測定
・さまざまな材料の強度測定
・製品や部品の操作力測定
・パッケージの剥離強度測定

ご注意

  • 商品画像は一例です。型番により細部が異なります。
  • 計測軸に許容範囲を超える荷重や軸方向以外の方向からの力をかけるとセンサーが破損する原因となるので注意してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

普及型デジタルフォースゲージ DSTシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
普及型デジタルフォースゲージ DSTシリーズ
簡易型手動計測スタンド
ワイヤーハーネス専用測定スタンド LH-500N
メカニカルフォースゲージ PSシリーズ
小型計測スタンド KV-50Nシリーズ
デジタルフォースゲージ
メーカーイマダイマダイマダイマダイマダケニス
通常価格64,385-79,910 -136,91646,980 -98,92763,434 -
通常出荷日1日目〜5日目〜11日目1日目〜8日目8日目〜
商品タイプデジタルダイヤル関連品ダイヤル-デジタル
校正証明書---
外形寸法(mm)181×72×32280×200×410450×155×182232.5×67×48180×220×140(本体)-
計測軸M6--M6--
電源内蔵ニッケル水素充電池、USB給電-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

テンションゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト