17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ショットハンマ用標準リベットスナップ RVS85

ショットハンマ用標準リベットスナップ

通常単価(税別)
5,9005,237
税込単価
6,4905,761
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:6日目

【特長】・ショットハンマー用の標準リベットスナップです【用途】・ピン・ブッシュ・カラーキャップ・オイル...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他関連品
  • 直径 (φmm)
    20(スナップ頭部)
  • 適合本体
    RH20・RH80・RH90・RH100Z・RH200
  • 材質
    特殊工具鋼
  • 質量 (g)
    80

型番:

RVS85
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

仕様

スナップ頭部Φ20mm
適合本体RH20・RH80・RH90・RH100Z・RH200
質量80g

RVS85の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他関連品
直径(φmm)
20(スナップ頭部)
適合本体
RH20・RH80・RH90・RH100Z・RH200
材質
特殊工具鋼
質量(g)
80
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
RVS85
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,9005,237
( 5,761 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ショットハンマー用の標準リベットスナップです
【用途】
・ピン・ブッシュ・カラーキャップ・オイルシール等の打ち込み作業の合理化および標準化に
【材質】
・特殊工具鋼

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ショットハンマ用標準リベットスナップの型番RVS85のページです。 型番RVS85に関する仕様情報を記載しております。
ショットハンマ用標準リベットスナップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ショットハンマ用標準リベットスナップ
ナイル ショットハンマ RH100Z
リベッティングハンマ SBH・BRH用スナップ受
ニューケレン用チゼル
オートチゼラ用先端工具
SP エアーハンマー用クイックチェンジリテーナー
メーカー室本鉄工室本鉄工瓜生製作日本ニューマチック工業日本ニューマチック工業エス・ピー・エアー
通常価格5,900103,1034938,593 -2,587 -1,941
通常出荷日6日目2日目在庫品1日目1日目〜在庫品1日目〜1日目
商品タイプその他関連品エアハンマーエアハンマーその他関連品その他関連品エアハンマー
直径(φmm)20(スナップ頭部)43(グリップ部)、72(タンク部)----
適合本体RH20・RH80・RH90・RH100Z・RH200-----
材質特殊工具鋼-----
質量(g)802100----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマー・ハンマードリル(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト