ツール用品技術窓口

シグナル式トルクレンチ MTQL140N MTQL140N

シグナル式トルクレンチ MTQL140N

通常単価(税別)
25,506
税込単価
28,057
通常出荷日:2日目

【特長】・ワイドレンジの締付けに対応しています。・美麗な表面処理。グリップ部は油が付いても拭き取り易い...

詳細を確認
  • トルク調整範囲 (N・m)
    20~140
  • ヘッドタイプ
    ラチェット式
  • 最小目盛 (N・m)
    1
  • 設定方式
    プリセット
  • 全長 (mm)
    399
  • JANコード
    4560138447543
  • トラスココード
    856-4481
  • 質量(g)
    450
  • 材質1
    ●●
  • 差込角(mm)
    12.7

ご注意

  • MTQLの精度は±5%です。

型番:

MTQL140N
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

仕様

トルク調整範囲(N・m)20~140
最大トルク時の手力P(N)438
有効長(mm)320
最小目盛(N・m)0.5
全長(mm)250
質量(kg)0.45
セット内容・付属品ハードケース

MTQL140Nの仕様・寸法情報

トルク調整範囲(N・m)
20~140
ヘッドタイプ
ラチェット式
最小目盛(N・m)
1
設定方式
プリセット
全長(mm)
399
JANコード
4560138447543
トラスココード
856-4481
質量(g)
450
材質1
●●
差込角(mm)
12.7

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
MTQL140N
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,506
( 28,057 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワイドレンジの締付けに対応しています。
・美麗な表面処理。グリップ部は油が付いても拭き取り易いローレット加工です。
・設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。
・頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。
・トルクの変更は目盛によって容易に行えます。
・全機種に樹脂製ハードケースが付属します。
【用途】
・競技用自転車。
・モータサイクル
・自動車のトルク管理
・一般用
【セット内容】
・ハードケース

ご注意

  • MTQLの精度は±5%です。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シグナル式トルクレンチ MTQL140Nの型番MTQL140Nのページです。 型番MTQL140Nに関する仕様情報を記載しております。
シグナル式トルクレンチ MTQL140Nのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シグナル式トルクレンチ MTQL140N
ポカヨケトルクレンチ(シグナル式トルクレンチ)QLMS15N-MH
ラチェット式プレセット形トルクレンチ N-QLK
トルクレンチ(N・M仕様)5~25N・M
200-1500N・m(1"DR)[ラチェット式]トルクレンチEA723NG-5A
ラチェット式アジャスタブル型トルクレンチ EA723VA-111
メーカー東日製作所東日製作所中村製作所旭金属工業エスコエスコ
通常価格25,50632,20631,72218,857108,62636,193
通常出荷日2日目1日目3日目4日目1日目2日目
トルク調整範囲(N・m)20~1403~1580~3605~25200~150010~50
ヘッドタイプラチェット式ラチェット式ラチェット式交換式ラチェット式ラチェット式
最小目盛(N・m)10.120.2100.25
設定方式プリセットプリセットプリセットプリセットプリセットプリセット
全長(mm)3991956912081844360

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プリセット形トルクレンチ・プリロック形トルクレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト