17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 勝手

  • シャンク高さ(mm)

    ~mm
  • シャンク幅(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

SEC-D型バイト DWLN-J型

通常単価(税別)
23,86925,694
税込単価
26,25628,263
通常出荷日:1日目

【特長】・クランプスルー方式の内部給油対応ホルダで切りくず処理性能と工具寿命を向上 ・近距離から刃先近...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • ホルダ本体には、チップ、敷板用レンチは付属しておりません。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

  • クランプスルー方式の内部給油対応ホルダで切りくず処理性能と工具寿命を向上
  • 近距離から刃先近傍に確実にクーラントを供給
  • 逃げ面からも給油することで逃げ面摩耗を抑制
  • ダブルクランプ方式で高い剛性・インデックス精度を実現

外形図

SEC-D型バイト DWLN-J型 外形図

本図は右勝手(R)を示す。

使用方法・使用事例

使用方法

ホースとコネクタの配管方法

SEC-D型バイト DWLN-J型 ホースとコネクタの配管方法
  • 配管の接続部分には市販のシールテープなどのシール材をご使用ください。
  • 内部給油式ホルダの出荷時は、ホルダ後端にプラグ(XP02)を取り付けております。(図1)
    ホルダ後端から配管される際は、ホルダ下面にプラグ(XP02)を取り付けてご使用ください。(図2)
図1 下面から配管する場合(出荷時)
図2 後端から配管する場合
SEC-D型バイト DWLN-J型 図1 下面から配管する場合(出荷時)
SEC-D型バイト DWLN-J型 図2 後端から配管する場合

選定サポート情報

ツーリング一覧表

SEC-D型バイト DWLN-J型 ツーリング一覧表

[ ]内は従来型式、〈 〉内はバイトの前切れ刃角となっております。加工の際は干渉にご注意ください。

型番リスト

表示件数

勝手

シャンク高さ

(mm)

シャンク幅

(mm)

シャンク断面H/B

最小発注数量
20
20
20
1個
25
25
25
1個
20
20
20
1個
25
25
25
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,869
( 26,256 )
1日目
25,694
( 28,263 )
1日目
23,869
( 26,256 )
1日目
25,694
( 28,263 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・クランプスルー方式の内部給油対応ホルダで切りくず処理性能と工具寿命を向上
・近距離から刃先近傍に確実にクーラントを供給
・逃げ面からも給油することで逃げ面摩耗を抑制
・ダブルクランプ方式で高い剛性・インデックス精度を実現

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • ホルダ本体には、チップ、敷板用レンチは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SEC-D型バイト DWLN-J型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SEC-D型バイト DWLN-J型
SEC-D型バイト DWLN型
SEC-D型バイト DDJN-J型
SEC-D型バイト DDNN型
SEC-D型バイト DTGN型
SEC-D型バイト DTFN型
メーカー住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル
通常価格23,869-7,980 -23,869 -7,980 -7,980 -7,980 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目〜1日目〜
加工用途外径 / 端面外径 / 端面外径 / 倣い外径 / 倣い外径外径 / 端面
適合チップ形状W(六角形)W(六角形)D(55°ひし形)D(55°ひし形)T(三角形)T(三角形)
適合チップ逃げ角ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)
適合チップ切れ刃長080815151616
切込み角L:95°(オフセットあり)L:95°(オフセットあり)J:93°(オフセットあり)N:63°(オフセットなし)G:90°(オフセットあり)F:90°(オフセットあり)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト