ツール用品技術窓口

| 型番 | NO.30S | NO.100L | NO.100LL | NO.100R | NO.200L | NO.200R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 先端刃開き(mm) | 6 | 20 | 30 | 12.5 | 20 | 12.5 |
| 有効刃長(mm) | 20 | 60 | 90 | 34 | 60 | 34 |
| 適合本体機種 | AS30・AM3 | AS100・AM10 | AS200・AM20 | |||
| 材質 | 特殊工具鋼 | |||||
| 質量(g) | 30 | 160 | 180 | 120 | 170 | 140 |
【特長】
・エアーハサミ用の替刃です
【用途】
・鉄板・帯鉄・樹脂板等(NO.100L・NO.100LL・NO.100R・NO.200L・NO.200R)/銅線等(NO.30S)の切断に
【材質】
・特殊工具鋼
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

室本鉄工
エアーニッパ用替刃
5通常価格(税別):5,750円~

ベッセル
樹脂用ストレート刃
4.5通常価格(税別):7,193円~

ベッセル
スライドエアーニッパー ヨコ型(引き切断タイプ)
4通常価格(税別):21,379円~

ベッセル
スライドエアーニッパー ヨコ型用ブレード(樹脂用ストレートロング刃)
4通常価格(税別):11,073円~

ベッセル
角型エアーニッパー
0通常価格(税別):19,518円~

ベッセル
エアーニッパー用規格ブレード 樹脂用(NMブレード)
0通常価格(税別):8,520円~

室本鉄工
エアーニッパ用替刃(金属切断タイプ)
0通常価格(税別):6,823円~

ウィザ(旧:アークランドサカモト)
ハイカプラ プラグ 20P/30Pシリーズ
4.7通常価格(税別):460円~

ミスミ
マイクロエアーグラインダー
4.3通常価格(税別):8,694円~