ツール用品技術窓口

| 型番 | P600 | P800 | S500 | S700 | S900 |
|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | スタンダード刃 | ||||
| 切断能力(mm)鉄線 | 2.0 | 2.8(CP30使用時)、3.8(CP30X(L)使用時) | 2.0 | 2.8(CP30使用時)、3.8(CP30X(L)使用時) | 2.8(CP30使用時)、3.8(CP30X(L)使用時) |
| 切断能力(mm)銅線 | 2.6 | 3.3(CP30使用時)、4.5(CP30X(L)使用時) | 2.6 | 3.3(CP30使用時)、4.5(CP30X(L)使用時) | 3.3(CP30使用時)、4.5(CP30X(L)使用時) |
| 切断能力(mm)ステンレス線 | 1.6 | 2.0(CP30使用時)、2.6(CP30X(L)使用時) | 1.6 | 2.0(CP30使用時)、2.6(CP30X(L)使用時) | 2.0(CP30使用時)、2.6(CP30X(L)使用時) |
| 先端刃開き(mm) | 5 | 5 | 6 | 7 | 15 |
| 適合本体機種 | CP20・CP20X | CP30・CP30X・CP30XL | CP20・CP20X | CP30・CP30X・CP30XL | CP30・CP30X・CP30XL |
| 材質 | 特殊工具鋼 | ||||
| 質量(g) | 120 | 350 | 150 | 320 | 363 |
| 型番 | SD2 | SD20 | SD4 | SD5 | SD5A | SD9P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 刃の傾斜角 | 40° | 30° | ||||
| 切断能力(mm)鉄線 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 1.2 | 2.8(MR30A使用時)、4.0(MP35A使用時) | |
| 切断能力(mm)銅線 | 1.0 | 0.8 | 1.6 | 2.6 | 1.8 | 3.3(MR30A使用時)、4.8(MP35A使用時) |
| 切断能力(mm)ステンレス線 | - | 1.6 | 1.0 | 2.0(MR30A使用時)、2.8(MP35A使用時) | ||
| 適合本体機種 | MR5・MP5・MS5・MSP5 | MR3・MP3・MS3・MSP3 | MR10・MP10・MS10・MSP10 | MR20・MP25A・MS20・MSP20 | MR10A・MP15・MS10A・MSP10A | MR30A・MP35A・MS30・MSP30 |
| 材質 | 特殊工具鋼 | |||||
| 質量(g) | 41 | 33 | 71 | 128 | 117 | 408 |
| 型番 | S2S | S4S | S5AS | S5S | S7PS | S9PS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | ストレート刃タイプ | |||||
| 切断能力(mm)鉄線 | 0.5 | 1.0 | 1.2 | 2.0 | 2.8(MR30A使用時)、4.0(MP35A使用時) | 2.8(MR30A使用時)、4.0(MP35A使用時) |
| 切断能力(mm)銅線 | 1.0 | 1.6 | 1.8 | 2.6 | 3.3(MR30A使用時)、4.8(MP35A使用時) | 3.3(MR30A使用時)、4.8(MP35A使用時) |
| 切断能力(mm)ステンレス線 | - | 1.0 | 1.6 | 2.0(MR30A使用時)、2.8(MP35A使用時) | 2.0(MR30A使用時)、2.8(MP35A使用時) | |
| 先端刃開き(mm) | 3.0 | 5.0 | - | 6.5~7.5 | 7~8 | - |
| 有効刃長(mm) | 12 | 13 | - | 17 | 20 | - |
| 適合本体機種 | MR5・MP5・MS5・MSP5 | MR10・MP10・MS10・MSP10 | MR10A・MP15・MS10A・MSP10A | MR20・MP25A・MS20・MSP20 | MR30A・MP35A・MS30・MSP30 | MR30A・MP35A・MS30・MSP30 |
| 材質 | 特殊工具鋼 | |||||
| 質量(g) | 30 | 60 | 110 | 125 | 360 | 416 |
| 型番 | S5A | S7P1 | S9P1 | S9P | P8P1 | S110 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | スタンダード刃 | |||||
| 切断能力(mm)鉄線 | 1.2 | 3.2 | 3.2 | 2.8(MR30A使用時)、4.0(MP35A使用時) | 3.2 | 4.5(MR50A使用時)、6.0(MP55A使用時) |
| 切断能力(mm)銅線 | 1.8 | 4.0 | 4.0 | 3.3(MR30A使用時)、4.8(MP35A使用時) | 4.0 | 5.5(MR50A使用時)、7.0(MP55A使用時) |
| 切断能力(mm)ステンレス線 | 1.0 | - | 2.0(MR30A使用時)、2.8(MP35A使用時) | - | 3.5(MR50A使用時)、4.3(MP55A使用時) | |
| 先端刃開き(mm) | - | 7 | - | 5 | - | |
| 有効刃長(mm) | - | 20 | - | 12 | - | |
| 適合本体機種 | MR10A・MP15・MS10A・MSP10A | MP250 | MR30A・MP35A・MS30・MSP30 | MP250 | MR50A・MP55A・MS50・MSP50 | |
| 材質 | 特殊工具鋼 | |||||
| 質量(g) | 130 | 300 | 345 | 409 | 320 | 782 |
【特長】
・エアーニッパ用の替刃です
・金属線等切断用です
【用途】
・銅線・鉄線・ステンレス線等の切断作業に
【材質】
・特殊工具鋼
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベッセル
樹脂用ストレート刃
4.5通常価格(税別):7,798円~

室本鉄工
エアーニッパ用替刃
5通常価格(税別):5,750円~

ベッセル
スライドエアーニッパー ヨコ型(引き切断タイプ)
4通常価格(税別):21,379円~

ベッセル
スライドエアーニッパー ヨコ型用ブレード(樹脂用ストレートロング刃)
4通常価格(税別):11,972円~

ベッセル
角型エアーニッパー
0通常価格(税別):17,678円~

ベッセル
エアーニッパーブレード スタンダード刃
0通常価格(税別):6,282円

ベッセル
エアニッパー(丸型レバーなし)
0通常価格(税別):28,022円

ベッセル
エアニッパーブレード 金属用クリッパー刃
0通常価格(税別):16,303円

ウィザ(旧:アークランドサカモト)
ハイカプラ プラグ 20P/30Pシリーズ
4.7通常価格(税別):460円~