17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

エアーニッパ用替刃(樹脂切断用)

エアーニッパ用替刃(樹脂切断用)

通常単価(税別)
22,89828,382
税込単価
25,18831,220
通常出荷日:5日目

【特長】・エアーニッパ用の替刃です・樹脂切断用です【用途】・プラスチックゲート(樹脂成形品)等の切断に...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    替刃
  • 材質1
    特殊工具鋼

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 作業時に刃物に手指を近づけないように気を付けてください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

仕様

型番FN3CFN5CFN30CFNP1CFNP3CFNP5CFNP10CFNP30C
規格クランク刃
適合本体機種SN10SN20SN1SNP5SNP10SNP20SN2P・SN3PSNP1
材質特殊工具鋼
質量(g)651503545651504035
型番FN3KFN5KFN30KFN3LFN5LFN30LFN30FNP30
規格寄せ刃ロング刃標準刃
適合本体機種SN10SN20SN1SN10SN20SN1SN1SNP1
材質特殊工具鋼
質量(g)509025601102825

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番

刃形状

JANコード

トラスココード

質量(g)

適合本体機種

最小発注数量
クランク刃
4953881778253
852-3377
65
SN10
1個
クランク刃
4953881778758
852-3393
150
SNP20
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,898
( 25,188 )
5日目
28,382
( 31,220 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・エアーニッパ用の替刃です
・樹脂切断用です
【用途】
・プラスチックゲート(樹脂成形品)等の切断に
【材質】
・特殊工具鋼

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 作業時に刃物に手指を近づけないように気を付けてください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エアーニッパ用替刃(樹脂切断用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアーニッパ用替刃(樹脂切断用)
エアーニッパ用替刃(金属切断タイプ)
エアーニッパ用替刃(樹脂切断タイプ) FWシリーズ
エアーハサミ用替刃
エヤーニッパ用替刃
樹脂用ストレート刃
メーカー室本鉄工室本鉄工室本鉄工室本鉄工室本鉄工ベッセル
通常価格22,898-6,823 -5,572 -26,6108,6007,193 -
通常出荷日5日目5日目4日目〜5日目4日目在庫品1日目〜
商品タイプ替刃替刃-替刃替刃替刃
材質1特殊工具鋼特殊工具鋼特殊工具鋼特殊工具鋼--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ニッパ(空圧工具)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト