ファクトリーサプライ用品技術窓口

3MTM“オイルスピルキット”

通常単価(税別)
44,15936,294
税込単価
48,57539,923
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・オイルや有機溶剤を吸収し、水はほとんど吸わないオイルソーベントの詰め合わせキットです・排水溝...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    吸収材キット
  • 用途
    オイル・有機溶剤用
  • JANコード
    4987580078291
  • トラスココード
    460-3109
  • 材質1
    本体:ポリエチレン(PE)
  • 油吸収量(L/セット)
    20
  • 材質2
    内容物:ポリオレフィン系不織布

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 油類の吸着後は、その性質に応じ、専門業者に相談の上、処分してください。

型番:

JSK3020P
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

JSK3020Pの仕様・寸法情報

商品タイプ
吸収材キット
用途
オイル・有機溶剤用
JANコード
4987580078291
トラスココード
460-3109
材質1
本体:ポリエチレン(PE)
油吸収量(L/セット)
20
材質2
内容物:ポリオレフィン系不織布
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
JSK3020P
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
44,15936,294
( 39,923 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・オイルや有機溶剤を吸収し、水はほとんど吸わないオイルソーベントの詰め合わせキットです
・排水溝や側溝に流出したオイルを素早く回収します
【用途】
・オイル・有機溶剤用
【材質】
・本体:ポリエチレン(PE)
・内容物:ポリオレフィン系不織布

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 油類の吸着後は、その性質に応じ、専門業者に相談の上、処分してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3MTM“オイルスピルキット”の型番JSK3020Pのページです。 型番JSK3020Pに関する仕様情報を記載しております。
3MTM“オイルスピルキット”のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3MTM“オイルスピルキット”
メンテナンスソーベント フォールデッド M-FL550DD BOX
3M(TM)油とりマットロール
"オイルスピルキット"
3M"オイルスピルパック"
ラグマット 410×510×3
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンコクゴ
通常価格44,15916,75843,15948,08411,94624,231 -
通常出荷日1日目1日目2日目1日目1日目8日目
商品タイプ吸収材キットチューブロール吸収材キット吸収材キットシート
用途オイル・有機溶剤用その他オイル・水用オイル・有機溶剤用オイル・有機溶剤用オイル用
JANコード49875800782914549395755721----
トラスココード460-3109167-2940----
材質1本体:ポリエチレン(PE)ポリプロピレン(PP)・ポリエステル・界面活性剤ポリオレフィン系不織布---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト