ファクトリーサプライ用品技術窓口

掃除用紙製品 クイックルワイパー

通常単価(税別)
541
税込単価
595
通常出荷日:1日目

【特長】・両面のもふもふがホコリをごっそり吸い付けます。・吸着センイが凸凹・すき間の奥のホコリ・花粉・...

詳細を確認

    ご注意

    • ハンディシートは洗って使えない。
    • 砂粒や硬いごみがハンディシートに付着した状態で使わない。(液晶画面や家具などを傷つける恐れがある。)
    • 車のボディには使わない。車の表面に付着した砂粒や硬いごみで傷がつく恐れがある。
    • 電球など、高温になっている物は電源を切り、冷えた状態で使う。(高温時に使用すると、溶ける恐れがある。)
    • 静電気でホコリがとれにくくなることがあるので、テレビなどは電源を切ってから使う。

    型番:

    324238
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    324238の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    ほこり取りハンドモップ
    モップタイプ
    ヘッド交換式
    本体/オプション
    本体
    幅(mm)
    85
    長さ(mm)
    310
    JANコード
    4901301324238
    トラスココード
    159-7083
    質量(g)
    -
    材質1
    グリップ:ポリプロピレン
    材質2
    ヘッド:ポリプロピレン
    材質3
    シート材質:ポリエチレン、ポリエステル、ポリプロピレン
    質量(g)
    69

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    324238

    商品タイプ

    モップタイプ

    本体/オプション

    (mm)

    長さ

    (mm)

    JANコード

    トラスココード

    質量(g)

    材質1

    材質2

    材質3

    質量

    (g)

    最小発注数量
    ほこり取りハンドモップ
    ヘッド交換式
    本体
    85
    310
    4901301324238
    159-7083
    -
    グリップ:ポリプロピレン
    ヘッド:ポリプロピレン
    シート材質:ポリエチレン、ポリエステル、ポリプロピレン
    69
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    541
    ( 595 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・両面のもふもふがホコリをごっそり吸い付けます。
    ・吸着センイが凸凹・すき間の奥のホコリ・花粉・ハウスダストもからめとります。
    【用途】
    ・住宅用・家具用・自動車車内のホコリ取りに。
    ・軽くなでるようにふく。
    ・ハンディシートの先端が汚れてきたら、先端と持ち手側を逆さに付け替えれば、全面無駄なく使えます。
    ・ヘッドの差し込み口に丸いフックを上にして挿入します。※組み立てると分解できません。
    ・ハンディシートをヘッドにかぶせ、端の穴(切込み)に道具のフックを通して固定します。
    【材質】
    ・グリップ:ポリプロピレン
    ・ヘッド:ポリプロピレン
    ・シート材質:ポリエチレン、ポリエステル、ポリプロピレン

    ご注意

    • ハンディシートは洗って使えない。
    • 砂粒や硬いごみがハンディシートに付着した状態で使わない。(液晶画面や家具などを傷つける恐れがある。)
    • 車のボディには使わない。車の表面に付着した砂粒や硬いごみで傷がつく恐れがある。
    • 電球など、高温になっている物は電源を切り、冷えた状態で使う。(高温時に使用すると、溶ける恐れがある。)
    • 静電気でホコリがとれにくくなることがあるので、テレビなどは電源を切ってから使う。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    掃除用紙製品 クイックルワイパーの型番324238のページです。 型番324238に関する仕様情報を記載しております。
    掃除用紙製品 クイックルワイパーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    掃除用紙製品 クイックルワイパー
    床拭きロボット 回転モップ 充電式 水拭き 乾拭き 60分連続稼働 掃除ラクラク
    EFフェンシングスィーパー伸縮 ハンディタイプ
    ステップスクイザー
    体育館モップ 45cm・60cm・90cm
    スクイザー ジョイステップ
    メーカー花王グリーンクロステラモトテラモト八ツ矢工業山崎産業
    通常価格54136,8064,04624,3192,604 -27,517
    通常出荷日1日目11日目1日目4日目8日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    モップカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト