17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クリーンルーム用掃除機用フィルター【5個入り】

通常単価(税別)
2,975
税込単価
3,273
通常出荷日:4日目

【特長】・高い捕じん性能の高密度紙パックです【用途】・クリーンルーム用掃除機交換用

詳細を確認

型番:

TN-45
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (5個入り)

TN-45の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
特殊用途
クリーンルーム用
その他
オプション
JANコード
4902530093896
トラスココード
332-3234
適合機種
CV-G104C・104E、CV-103E・TN96・TN95用

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
TN-45
最小発注数量
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,975
( 3,273 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高い捕じん性能の高密度紙パックです
【用途】
・クリーンルーム用掃除機交換用

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリーンルーム用掃除機用フィルターの型番TN-45のページです。 型番TN-45に関する仕様情報を記載しております。
クリーンルーム用掃除機用フィルターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリーンルーム用掃除機用フィルター
クリーンルーム用掃除機(乾式トランクタイプ)
スイデン クリーンルーム用掃除機(クリーナー)ウルパフィルター
クリーンルーム用掃除機 乾式 AS-100M
クリーンルーム用掃除機(乾式) SCV-110DP
クリーンルーム用掃除機 乾式 CV-G104C
メーカー日立アプライアンス日立スイデン東浜商事スイデン日立
通常価格2,97568,823131,875161,983236,25188,164
通常出荷日4日目4日目4日目1日目4日目2日目
商品タイプその他そうじ機そうじ機そうじ機そうじ機そうじ機
特殊用途クリーンルーム用クリーンルーム用クリーンルーム用クリーンルーム用クリーンルーム用クリーンルーム用
その他オプション-----
JANコード4902530093896-----
トラスココード332-3234-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーンルーム用掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト