17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ワンタッチカプラー

通常単価(税別)
2,450
税込単価
2,695
通常出荷日:7日目

【特長】・吐出しホースがワンタッチで脱着ホースヨリ戻しの効果も有

型番:

TA352MS-6
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TA352MS-6の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
オプション
JANコード
4528422376825
トラスココード
145-1220

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
TA352MS-6
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,450
( 2,695 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・吐出しホースがワンタッチで脱着ホースヨリ戻しの効果も有

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワンタッチカプラーの型番TA352MS-6のページです。 型番TA352MS-6に関する仕様情報を記載しております。
ワンタッチカプラーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワンタッチカプラー
クリーニングフォーム
洗浄ノズルガン(エアコン用)
パイプ内面研磨ヘッド EA115GF-40
フィルター(2.642-794.0)
高圧洗浄機用 サーボプレスユニット
メーカータスコエスコエスコエスコケルヒャーケルヒャー
通常価格2,45011,100 -17,01013,3202,19314,508
通常出荷日7日目2日目2日目2日目4日目4日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
JANコード4528422376825-----
トラスココード145-1220-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト