17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

有孔ラバーマット ブラック

通常単価(税別)
2,980
税込単価
3,278
通常出荷日:1日目

【特長】・天然ゴム素材100%で、弾力性、ノンスリップ性、耐久性、摩耗性、防振性に優れています・孔付き...

詳細を確認

型番:

837929
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

837929の仕様・寸法情報

商品タイプ
ノンスリップマット
形状
シートタイプ
材質
天然ゴム
JANコード
4970925837929
厚さ(mm)
12
トラスココード
152-3540
ブラック
サイズ短辺(mm)
600
サイズ長辺(mm)
900
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
837929
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,980
( 3,278 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・天然ゴム素材100%で、弾力性、ノンスリップ性、耐久性、摩耗性、防振性に優れています
・孔付きで透水性もあるため、雪地や砂地、砂利などでも使用可能です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

有孔ラバーマット ブラックの型番837929のページです。 型番837929に関する仕様情報を記載しております。
有孔ラバーマット ブラックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
有孔ラバーマット ブラック
玄関ラバーマット ローズ柄 ブラック
NBラバーマット
カーボーイ ゴムクッションロール巻 10m ブラック
人工芝 タフト芝ロールタイプ ロングパイル ラバー付
クリーンマット
メーカーアサヒペンRichellミヅシマ工業カーボーイワタナベ工業大日製罐
通常価格2,9801,726 -817 -52,37827,927 -7,341
通常出荷日1日目7日目1日目1日目3日目〜1日目
商品タイプノンスリップマット玄関マット疲労軽減マット疲労軽減マット通路用マットクリーンマット
形状シートタイプシートタイプシートタイプロールタイプシートタイプシートタイプ
材質天然ゴム-----
JANコード4970925837929-----
厚さ(mm)12-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト