17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

モップ替糸 F1 #8 200g

通常単価(税別)
677
税込単価
745
通常出荷日:4日目

モップ替糸です。【特長】・汎用タイプ・材質:故繊維・使用サイズ(mm):約180×240

  • 商品タイプ
    その他
  • モップタイプ
    モップ替糸
  • その他
    スペア
  • 詳細タイプ
    汎用タイプ
  • JANコード
    4903180701902
  • トラスココード
    159-1785
  • 長さ(mm)
    370
  • 幅(mm)
    240
  • 材質1
    故繊維
  • 適合ハンドル
    C274-008U-MB・C274-008U-ST・C10-008U-MB・C7-000U-MB
  • 用途
    床面の水拭き清掃

型番:

MO579-8-200X-MB
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MO579-8-200X-MBの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
モップタイプ
モップ替糸
その他
スペア
詳細タイプ
汎用タイプ
JANコード
4903180701902
トラスココード
159-1785
長さ(mm)
370
幅(mm)
240
材質1
故繊維
適合ハンドル
C274-008U-MB・C274-008U-ST・C10-008U-MB・C7-000U-MB
用途
床面の水拭き清掃
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
MO579-8-200X-MB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
677
( 745 )
4日目

詳細情報

基本情報

モップ替糸です。
【特長】
・汎用タイプ
・材質:故繊維
・使用サイズ(mm):約180×240

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

モップ替糸 F1 #8 200gの型番MO579-8-200X-MBのページです。 型番MO579-8-200X-MBに関する仕様情報を記載しております。
モップ替糸 F1 #8 200gのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
モップ替糸 F1 #8 200g
モップキャッチS 3本掛け
フリーハンドルEX アルミ伸縮パイプ
プロテックワイド水拭きラーグ60
モップ替糸(茶パック)
ライトモップ用ダスター ライトモップ糸
メーカー山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業テラモトテラモト
通常価格6775,3123,6003,311580 -1,700 -
通常出荷日4日目1日目1日目1日目1日目〜1日目
商品タイプその他モップモップモップモップモップ
モップタイプモップ替糸-ヘッド交換式水拭きモップモップ替糸モップ
その他スペアその他その他スペアスペアスペア
詳細タイプ汎用タイプ3本掛----
JANコード4903180701902490318012983649031804111394903180338122--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

モップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト