17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ニュービニールシート ピラミッドタイプ

通常単価(税別)
27,902
税込単価
30,692
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・床の保護や道路の防音、滑り止めに効果を発揮します・環境に優しい再生PVCを使用しています【用...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

最小発注数量
グリーン
4903180471249
736-9093
1個
グレー
4903180471256
480-4902
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,902
( 30,692 )
4日目
27,902
( 30,692 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・床の保護や道路の防音、滑り止めに効果を発揮します
・環境に優しい再生PVCを使用しています
【用途】
・床の保護や道路の防音、滑り止めに

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニュービニールシート ピラミッドタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ニュービニールシート ピラミッドタイプ
ニュービニールシート 平板タイプ
ニュービニールシート B山タイプ
ケアソフトマット F-231-8
ノンスリップ メタルグリップ オプションパーツ
ノンスリップ メタルグリップ
メーカー山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業
通常価格27,90231,570 -29,70272,760380 -3,102
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目1日目1日目1日目
商品タイプ通路用マット通路用マット通路用マット疲労軽減マットノンスリップマットノンスリップマット
形状ロールタイプロールタイプロールタイプシートタイプシートタイプシートタイプ
材質1再生塩化ビニール(PVC)(82%)再生塩化ビニール(PVC)(82%)再生塩化ビニール(PVC)(82%)発泡ポリエチレン再生ポリ塩化ビニール(PVC)ベース:再生ポリ塩化ビニール(PVC)、金属:スチール溶融亜鉛メッキ
厚さ(mm)1.81.21.881416.5
幅(mm)91091091091075300

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト