17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

オイルジョッキ ピノッキオ用ノズルセット

通常単価(税別)
435836
税込単価
479920
通常出荷日:1日目

【特長】・オイルジョッキ ピノッキオシリーズ専用の取り換え用ノズルです。・ノーズホルダー・ノズルキャッ...

詳細を確認

ご注意

  • PN-1・PN-2に使用した場合傾く場合があります。
  • ポリエチレン(PE)容器に適していない液体への使用はお控えください。
  • 提供不可:chemSHERPA、ミルシート
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番

ノズル長さ

(mm)

トラスココード

JANコード

質量(g)

最小発注数量
500
206-5623
4989999596083
45
1個
250
206-5624
4989999596076
28
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
836
( 920 )
1日目
435
( 479 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・オイルジョッキ ピノッキオシリーズ専用の取り換え用ノズルです。
・ノーズホルダー・ノズルキャップ・こしあみ付き
・ノズルキャップ・こし網付き
【用途】
・ロングノズルの交換に。
【材質】
・ポリエチレン(PE)

ご注意

  • PN-1・PN-2に使用した場合傾く場合があります。
  • ポリエチレン(PE)容器に適していない液体への使用はお控えください。
  • 提供不可:chemSHERPA、ミルシート
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オイルジョッキ ピノッキオ用ノズルセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オイルジョッキ ピノッキオ用ノズルセット
カラフルジョッキ替ノズル
オイラー 固定式ノズル
オイラー フレキノズル
オイルジョッキ ピノッキオ ノズル・本体蓋付 網付
オイルジョッキ ピノッキオ ノズル・本体蓋付 網付 ロングノズルタイプ
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格435-4501,070990 -978 -2,092
通常出荷日1日目1日目2日目1日目〜1日目2日目
その他オプションオプションオプションオプション--
材質1ポリエチレン(PE)ノズル:ポリエチレン(PE)スチール(亜鉛メッキ)-ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

注油器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト