17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

オイルジョッキ ピノッキオ ノズル・本体蓋付 網付

  • 材質1
    ポリエチレン(PE)
  • ノズル長(mm)
    250

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 使用時にはフタを取り外してください。
  • 提供不可:chemSHERPA、ミルシート
  • ポリエチレン(PE)容器に適していない液体への使用はお控えください。

型番

未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    数量:

    絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数

    容量

    (ml)

    トラスココード

    JANコード

    質量(g)

    直径×高さ(mm)

    目盛間隔(ml)

    最小発注数量
    1000
    206-5612
    4989999611823
    115
    120×230
    100
    1個
    2000
    206-5613
    4989999611830
    164
    150×280
    250
    1個
    3000
    206-5614
    4989999611847
    260
    165×300
    500
    1個
    4000
    206-5615
    4989999611854
    294
    183×315
    500
    1個
    5000
    206-5616
    4989999611861
    330
    195×340
    1000
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    978
    ( 1,076 )
    1日目
    1,054
    ( 1,159 )
    1日目
    1,286
    ( 1,415 )
    1日目
    1,708
    ( 1,879 )
    1日目
    1,903
    ( 2,093 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・本体・ノズルの両方に蓋が付いており、さらにノズルの方には、こし網付きと液体排出時の異物混入を防ぐことが出来ます。
    ・ノズルキャップ・こし網付き
    ・ノズルのキャップはフタに装着できます。
    【用途】
    ・水・機械油などの注入に。
    【材質】
    ・ポリエチレン(PE)
    【セット内容】
    ・本体容器、こし網付きノズル

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 使用時にはフタを取り外してください。
    • 提供不可:chemSHERPA、ミルシート
    • ポリエチレン(PE)容器に適していない液体への使用はお控えください。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    オイルジョッキ ピノッキオ ノズル・本体蓋付 網付のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    オイルジョッキ ピノッキオ ノズル・本体蓋付 網付
    オイルジョッキ ピノッキオ ノズル・本体蓋付 網付 ロングノズルタイプ
    ふた付きポリジョッキ
    オイルジョッキ ピノッキオ用ノズルセット
    カラフルジョッキ替ノズル
    オイルサクションガン ホース付ガン
    メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
    通常価格978-2,0921,256435 -4503,017 -
    通常出荷日1日目2日目4日目1日目1日目1日目
    材質1ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)本体・ノズル:ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ノズル:ポリエチレン(PE)-
    ノズル長(mm)250500190-530-
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    注油器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト