17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

収納ケース Really Useful BOX 収納用ディバイダー(単品用)

通常単価(税別)
1,379
税込単価
1,517
通常出荷日:1日目

【特長】・オプションのディバーダーケースです。・サイズ違いの7コマで様々なモノの収納に最適です。・ケー...

詳細を確認
  • 間口 (mm)
    344
  • 奥行 (mm)
    212
  • 高さ (mm)
    68
  • クリア
  • オプション
    ディバイダー
  • 適合コンテナ
    4L~22L
  • JANコード
    5060024806465
  • 質量(g)
    425
  • トラスココード
    195-6732
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • コマ寸法(mm)間口×奥行×高さ
    100×72×62(6コマ)、199×110×62(1コマ)

型番:

TRAY7COMPC
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TRAY7COMPCの仕様・寸法情報

間口(mm)
344
奥行(mm)
212
高さ(mm)
68
クリア
オプション
ディバイダー
適合コンテナ
4L~22L
JANコード
5060024806465
質量(g)
425
トラスココード
195-6732
材質1
ポリプロピレン(PP)
コマ寸法(mm)間口×奥行×高さ
100×72×62(6コマ)、199×110×62(1コマ)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TRAY7COMPC
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,379
( 1,517 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・オプションのディバーダーケースです。
・サイズ違いの7コマで様々なモノの収納に最適です。
・ケース内で積み重ね可能です
【用途】
・様々なモノの収納用に

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

収納ケース Really Useful BOX 収納用ディバイダー(単品用)の型番TRAY7COMPCのページです。 型番TRAY7COMPCに関する仕様情報を記載しております。
収納ケース Really Useful BOX 収納用ディバイダー(単品用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
収納ケース Really Useful BOX 収納用ディバイダー(単品用)
収納ケース ナチュラルキャリーストッカー
収納ケース NTボックス
たっぷり収納ケース ワイド
フタ式収納ケース ロックス 80L
630×455×105mm/A2 収納ボックス(4枚)
メーカーRUPアイリスオーヤマアステージ天馬天馬エスコ
通常価格1,3793,0584,447 -6,9637,5575,710
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
間口(mm)344390425440440630
奥行(mm)212720716740660455
高さ(mm)68330-300398105
クリアクリアブラックグリーンホワイトクリアホワイト
オプションディバイダー-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バックル式コンテナ・収納ボックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト