ファクトリーサプライ用品技術窓口

コンテナバッグ メッシュバッグ大

通常単価(税別)
8,568
税込単価
9,425
通常出荷日:1日目

【特長】・従来に無い大きな目合い(約3ミリ)のメッシュ構造です・内容物の水切り・乾燥行程に効果絶大です...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    コンテナバッグ
  • 外径 (mm)
    940
  • 高さ (mm)
    1000
  • タイプ
    ワンウエイ
  • ベルト色
  • ラミネート
    なし
  • 最大充填荷重(kg)
    1000
  • 投入口寸法(mm)間口×奥行×高さ
    940×940×1000
  • 内袋
    なし
  • 排出口
    なし
  • JANコード
    4945132072265
  • 質量(g)
    2000
  • トラスココード
    195-1439
  • 材質1
    ポリプロピレン

ご注意

  • ワンウェイ方式
  • ご使用は1回限りとなります
  • 鋭利な物が当たると破損し内容物が飛散します
  • 吊り上げたバッグの下に入らないでください

型番:

AS-MBD
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AS-MBDの仕様・寸法情報

商品タイプ
コンテナバッグ
外径(mm)
940
高さ(mm)
1000
タイプ
ワンウエイ
ベルト色
ラミネート
なし
最大充填荷重(kg)
1000
投入口寸法(mm)間口×奥行×高さ
940×940×1000
内袋
なし
排出口
なし
JANコード
4945132072265
質量(g)
2000
トラスココード
195-1439
材質1
ポリプロピレン

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
AS-MBD
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,568
( 9,425 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・従来に無い大きな目合い(約3ミリ)のメッシュ構造です
・内容物の水切り・乾燥行程に効果絶大です
【用途】
・水分を含んだ内容物の乾燥などに
・根菜類、木材の乾燥に
・固形物の乾燥などに

ご注意

  • ワンウェイ方式
  • ご使用は1回限りとなります
  • 鋭利な物が当たると破損し内容物が飛散します
  • 吊り上げたバッグの下に入らないでください

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンテナバッグ メッシュバッグ大の型番AS-MBDのページです。 型番AS-MBDに関する仕様情報を記載しております。
コンテナバッグ メッシュバッグ大のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンテナバッグ メッシュバッグ大
コンテナバッグ(JIS Z 1651 相当品)
コンテナバッグ(特殊タイプ) 超大型タイプ
丸型フレコンバッグ[内袋付]
1.0t 丸型フレコンバッグ EA981WM-28
コンテナバッグカバー
メーカー旭産業トラスコ中山吉野エスコエスコ吉野
通常価格8,5683,417 -7,3005,3402,4441,233
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目1日目
商品タイプコンテナバッグコンテナバッグコンテナバッグコンテナバッグコンテナバッグコンテナバッグオプション
外径(mm)94011001800110011001465
高さ(mm)100010601200106011001700
タイプワンウエイ-----
ベルト色-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンテナバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト