17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

軽中量ボルトレス棚 M2型 災害備蓄用(200kgタイプ 高さ1800mm 5段タイプ) 連結型

通常単価(税別)
54,86357,674
税込単価
60,34963,441
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・本体の転倒防止用金具と荷物の落下防止用に回転式のバーを備えた災害備蓄ラックです・棚板の位置を...

詳細を確認

ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
  • 必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 連結型のみではご使用できません。
  • 回転式落下防止バーは、普段はバーを上げた状態でご使用ください。
  • 樹脂ベースも付属されていますが、床固定時などは付属の金属ベースプレートをご使用ください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

間口

(mm)

トラスココード

JANコード

有効間口(mm)

質量

(kg)

最小発注数量
1160
206-7050
4989999629514
1116
57.2kg
1個
1460
206-7054
4989999629552
1416
70.1kg
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
57,674
( 63,441 )
1日目
54,863
( 60,349 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体の転倒防止用金具と荷物の落下防止用に回転式のバーを備えた災害備蓄ラックです
・棚板の位置を25mmピッチで調整できるため、備蓄品に合わせて細かく高さが変更ができます
・高さ、奥行が同じであれば支柱を兼用して連結することでコストダウンが図れます
・積載物が飛び出すことを防ぐバーは回転式なので、緊急時の備蓄の出し入れが容易です
・優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています
・樹脂ベースの使用により、床を傷つけません
【用途】
・水や帰宅支援セットなどの備蓄品の保管に最適

ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
  • 必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 連結型のみではご使用できません。
  • 回転式落下防止バーは、普段はバーを上げた状態でご使用ください。
  • 樹脂ベースも付属されていますが、床固定時などは付属の金属ベースプレートをご使用ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軽中量ボルトレス棚 M2型 災害備蓄用(200kgタイプ 高さ1800mm 5段タイプ) 連結型のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
A
棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
Q支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
A
安全性、強度の面からお勧めできません。
Q異なるメーカーの棚をつないで使えますか?
A
異なるメーカーの棚の接続についてはメーカー保証外となるためお勧めできません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軽中量ボルトレス棚 M2型 災害備蓄用(200kgタイプ 高さ1800mm 5段タイプ) 連結型
軽中量ボルトレス棚 M2型 災害備蓄用(200kgタイプ 高さ1800mm 5段タイプ) 単体型
軽中量ボルトレス棚 M2型 災害備蓄用(200kgタイプ 高さ2100mm 5段タイプ) 連結型
軽中量ボルトレス棚 M2型 災害備蓄用(200kgタイプ 高さ2100mm 5段タイプ) 単体型
軽中量ボルトレス棚 M2型(200kgタイプ 高さ1200mm スライド2段タイプ) 連結型
軽中量ボルトレス棚 M2型(200kgタイプ 高さ1500mm スライド2段タイプ) 連結型
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格54,863-62,529 -55,24459,61849,036 -53,035 -
通常出荷日1日目〜1日目〜4日目4日目1日目〜1日目〜
商品タイプ中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
天地棚段数(段)555544
連結タイプ連結型追加(2本支柱)単体型連結型追加(2本支柱)単体型連結型追加(2本支柱)連結型追加(2本支柱)
奥行(mm)609609609609--

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト