17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

軽中量ボルトレス棚 M2型 災害備蓄用(200kgタイプ 高さ1800mm 5段タイプ) 単体型

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
78,69490,086
税込単価
86,56399,095

【特長】・本体の転倒防止用金具と荷物の落下防止用に回転式のバーを備えた災害備蓄...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    中量タイプ(200Kg~500Kg)
  • 材質
    スチール
  • 天地棚段数 (段)
    5
  • 連結タイプ
    単体型
  • 奥行 (mm)
    609
  • 高さ (mm)
    1800 / 1807
  • 均等積載量 (kg/段)
    200
  • ネオグレー
  • グリーン購入法適合品
    適合
  • 材質1
    本体:スチール(粉体塗装)
  • 材質2
    ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
  • 最大積載量(kg/台)
    1500
  • 棚板調整ピッチ(mm)
    25

ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
  • 必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 回転式落下防止バーは、普段はバーを上げた状態でご使用ください。
  • 樹脂ベースも付属されていますが、床固定時などは付属の金属ベースプレートをご使用ください。

型番

未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    数量:

    絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数

    間口

    (mm)

    トラスココード

    JANコード

    有効間口(mm)

    質量

    (kg)

    最小発注数量
    1202
    206-7049
    4989999629507
    1116
    63.0kg
    1個
    1502
    206-7053
    4989999629545
    1416
    75.9kg
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    78,694
    ( 86,563 )
    1日目
    90,086
    ( 99,095 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・本体の転倒防止用金具と荷物の落下防止用に回転式のバーを備えた災害備蓄ラックです
    ・棚板の位置を25mmピッチで調整できるため、備蓄品に合わせて細かく高さが変更ができます
    ・高さ、奥行が同じであれば支柱を兼用して連結することでコストダウンが図れます
    ・積載物が飛び出すことを防ぐバーは回転式なので、緊急時の備蓄の出し入れが容易です
    ・優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています
    ・樹脂ベースの使用により、床を傷つけません
    【用途】
    ・水や帰宅支援セットなどの備蓄品の保管に最適

    ご注意

    • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
    • 必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
    • 回転式落下防止バーは、普段はバーを上げた状態でご使用ください。
    • 樹脂ベースも付属されていますが、床固定時などは付属の金属ベースプレートをご使用ください。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    軽中量ボルトレス棚 M2型 災害備蓄用(200kgタイプ 高さ1800mm 5段タイプ) 単体型のレビュー
    この商品のレビューはありません

    よくあるご質問(FAQ)

    Q棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
    A
    棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
    Q支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
    A
    安全性、強度の面からお勧めできません。
    Q棚板を外して使用できますか?
    A
    商品により異なりますが、中段でも固定式の棚は取り付けて使用することを前提に強度などが設計されているため、固定式の棚は必ず取り付けた状態で使用してください。また、取扱説明書などに棚板についての注意書きなどがある場合は、それに従ってください。

    軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト