17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

軽量ボルトレス棚 TUG型ブラック(100kgタイプ 高さ1800mm 4・5段タイプ) 連結型

通常単価(税別)
21,80949,929
税込単価
23,99054,922
通常出荷日:18日目

トラスコ中山 軽・中量棚 軽量ボルトレス棚 TUG型ブラック(100kgタイプ 高さ1800mm 4・...

詳細を確認

ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
  • 必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 連結型のみではご使用できません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • TUG型用キャスターベースセットはご使用できません。
未確定 18 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 18日以内

型番リスト

表示件数

天地棚段数

(段)

間口

(mm)

奥行

(mm)

高さ

(mm)

トラスココード

JANコード

有効間口(mm)

質量

(kg)

最小発注数量
4
900
340
860 ~ 1800
207-5475
4989999802139
860
25.5kg
1個
5
900
340
860 ~ 1800
207-5495
4989999802153
860
29.0kg
1個
4
900
640
860 ~ 1800
207-5477
4989999802177
860
37.8kg
1個
5
900
640
860 ~ 1800
207-5497
4989999802191
860
44.2kg
1個
4
900
490
860 ~ 1800
207-5479
4989999802214
860
32.9kg
1個
5
900
490
860 ~ 1800
207-5499
4989999802238
860
38.1kg
1個
4
1200
340
1160 ~ 1800
207-5481
4989999802252
1160
31.2kg
1個
5
1200
340
1160 ~ 1800
207-5501
4989999802276
1160
35.7kg
1個
4
1200
640
1160 ~ 1800
207-5484
4989999802290
1160
46.6kg
1個
5
1200
640
1160 ~ 1800
207-5503
4989999802320
1160
54.7kg
1個
4
1200
490
1160 ~ 1800
207-5486
4989999802344
1160
40.6kg
1個
5
1200
490
1160 ~ 1800
207-5506
4989999802368
1160
47.2kg
1個
4
1800
340
1760 ~ 1800
207-5488
4989999802382
1760
48.1kg
1個
5
1800
340
1760 ~ 1800
207-5508
4989999802405
1760
55.9kg
1個
4
1800
640
1760 ~ 1800
207-5490
4989999802429
1760
64.0kg
1個
5
1800
640
1760 ~ 1800
207-5510
4989999802443
1760
75.6kg
1個
4
1800
490
1760 ~ 1800
207-5493
4989999771725
1760
55.7kg
1個
5
1800
490
1760 ~ 1800
207-5513
4989999771749
1760
65.2kg
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,809
( 23,990 )
18日目
25,016
( 27,518 )
18日目
29,533
( 32,486 )
18日目
34,626
( 38,089 )
18日目
24,387
( 26,826 )
18日目
28,177
( 30,995 )
18日目
22,960
( 25,256 )
18日目
26,778
( 29,456 )
18日目
31,392
( 34,531 )
18日目
36,830
( 40,513 )
18日目
25,468
( 28,015 )
18日目
29,486
( 32,435 )
18日目
29,185
( 32,104 )
18日目
33,544
( 36,898 )
18日目
42,099
( 46,309 )
18日目
49,929
( 54,922 )
18日目
34,004
( 37,404 )
18日目
41,190
( 45,309 )
18日目

詳細情報

基本情報

トラスコ中山 軽・中量棚 軽量ボルトレス棚 TUG型ブラック(100kgタイプ 高さ1800mm 4・5段タイプ) 連結型。

ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
  • 必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 連結型のみではご使用できません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • TUG型用キャスターベースセットはご使用できません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軽量ボルトレス棚 TUG型ブラック(100kgタイプ 高さ1800mm 4・5段タイプ) 連結型のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
A
棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
Q支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
A
安全性、強度の面からお勧めできません。
Q異なるメーカーの棚をつないで使えますか?
A
異なるメーカーの棚の接続についてはメーカー保証外となるためお勧めできません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軽量ボルトレス棚 TUG型ブラック(100kgタイプ 高さ1800mm 4・5段タイプ) 連結型
軽量ボルトレス棚 TUG型ブラック(100kgタイプ 高さ1800mm 4・5段タイプ) 単体型
軽量ボルトレス棚 TUG型(100kgタイプ 高さ1800mm 4・5段タイプ) 連結型
軽量ボルトレス棚 TUG型ブラック(100kgタイプ 高さ1200mm 3・4段タイプ) 連結型
軽量ボルトレス棚 TUG型(100kgタイプ 高さ1800mm 4・5段タイプ) 単体型
軽量ボルトレス棚 TUG型(100kgタイプ 高さ1500mm 4・5段タイプ) 連結型
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格21,809-25,123 -18,863 -18,012 -21,763 -18,732 -
通常出荷日18日目18日目8日目18日目8日目8日目
商品タイプ軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
連結タイプ連結型追加(2本支柱)単体型連結型追加(2本支柱)連結型追加(2本支柱)単体型連結型追加(2本支柱)
均等積載量(kg/段)100100100100100100
ブラックブラックオイスターホワイトブラックオイスターホワイトオイスターホワイト

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト