17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

軽中量ボルトレス棚 M2型(200kgタイプ 高さ1200mm スライド2段タイプ) 単体型

通常単価(税別)
60,73983,354
税込単価
66,81391,689
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・棚板を軽い力で手前にスライドさせることができるので、奥にある荷物をスムーズに取り出すことがで...

詳細を確認

ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
  • 必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

間口

(mm)

奥行

(mm)

トラスココード

JANコード

有効間口(mm)

質量

(kg)

最小発注数量
902
459
149-7764
4989999007701
816
38.9kg
1個
902
609
149-7766
4989999007725
816
46.2kg
1個
1202
459
149-7768
4989999007749
1116
46.0kg
1個
1202
609
149-7770
4989999007763
1116
54.7kg
1個
1502
459
149-7772
4989999007787
1416
53.3kg
1個
1502
609
149-7774
4989999007800
1416
65.0kg
1個
1802
609
149-7778
4989999007848
1716
75.8kg
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
60,739
( 66,813 )
1日目
66,486
( 73,135 )
1日目
65,370
( 71,907 )
4日目
70,099
( 77,109 )
1日目
68,294
( 75,123 )
4日目
76,726
( 84,399 )
1日目
83,354
( 91,689 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・棚板を軽い力で手前にスライドさせることができるので、奥にある荷物をスムーズに取り出すことができます
・簡易ストッパーが標準装備されているので棚板を押し込むと自動的にロックがかかり、棚板の飛び出しを防ぎます
・スライド棚板の前背面に立ち上がりがあり、小物類の滑り落ちを防ぎます

ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
  • 必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軽中量ボルトレス棚 M2型(200kgタイプ 高さ1200mm スライド2段タイプ) 単体型のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
A
棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
Q支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
A
安全性、強度の面からお勧めできません。
Q棚板を外して使用できますか?
A
商品により異なりますが、中段でも固定式の棚は取り付けて使用することを前提に強度などが設計されているため、固定式の棚は必ず取り付けた状態で使用してください。また、取扱説明書などに棚板についての注意書きなどがある場合は、それに従ってください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軽中量ボルトレス棚 M2型(200kgタイプ 高さ1200mm スライド2段タイプ) 単体型
軽中量ボルトレス棚 M2型(200kgタイプ 高さ1200mm スライド2段タイプ) 連結型
軽中量ボルトレス棚 M2型(200kgタイプ 高さ1500mm スライド2段タイプ) 単体型
軽中量ボルトレス棚 M2型(200kgタイプ 高さ1500mm スライド2段タイプ) 連結型
中量ボルトレス棚 M3型(300kgタイプ 高さ1200mm スライド2段タイプ) 単体型
中量ボルトレス棚 M3型(300kgタイプ 高さ1200mm スライド2段タイプ) 連結型
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格60,739-49,036 -61,420 -53,035 -67,490 -55,940 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目1日目
商品タイプ中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
天地棚段数(段)444444
連結タイプ単体型連結型追加(2本支柱)単体型連結型追加(2本支柱)単体型連結型追加(2本支柱)
高さ(mm)1200 / 12071200 / 12071500 / 15071500 / 15071200 / 12111200 / 1211

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト